Mappningsgivare – precision i minsta vrå

Mappningsgivare
Mappningsgivare

Integrerbar i ändeffektorn och optimal för mappning av kiselplattor

Balluff tillhandahåller en optoelektronisk givare med högsta noggrannhet för mappning av kiselplattor, som kan integreras i ändeffektorn. Särskilt framtagen för de delvis mycket tunna ändeffektorerna är mappningsgivaren utrustad med en extremt kontrollerad och fokuserad ljuspunkt med enastående homogenitet. På så sätt kan givaren känna av kanterna på kiselplattorna som bara är ett par μm tjocka med mycket hög precision. Det gör det möjligt för dig att alltid känna av hela spår och dubbla eller lutande kiselplattor.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Mappningsgivaren är utformad efter optoelektronisk Micromote-teknik som kombinerar ett ovanligt litet optiskt givarhuvud med en extern processor (förstärkare) och kopplar ihop dessa med en flexibel kabel. Genom det kan mappningsgivaren anpassas optimalt efter avancerade mekaniska monteringssituationer, precis som med övriga Micromote-givare. Du får precision även i små utrymmen.

Särskilda egenskaper

  • liten i storleken, väldigt flexibla givarkablar
  • multifunktionellt givarhuvud
  • flexibel anpassning efter respektive användning genom den externa BAE-förstärkaren

Produktval