Mångfaldigt redundant – flera mätsystem i ett sensorhölje

Mångfaldigt redundant – flera mätsystem i ett sensorhölje

Felsäker positionsmätning med digitala gränssnitt

Nu finns våra redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem med två digitala gränssnitt: SSI och Start/Stopp. Därmed uppfyller de alla de högsta kraven för säkerhet och tillgänglighet. De stör mindre än konventionella, analoga gränssnitt och ger högre upplösning. Dessutom har de en maximal mätvärdesfrekvens på upp till 1 000 Hz för snabb datainsamling.

Produktsökning

Upp till tre oberoende mätsystem i samma hölje arbetar parallellt och säkerställer därmed tillförlitligheten. Även under tuffa förhållanden. Eftersom de tål tryck på upp till 600 bar, kan de problemfritt användas i säkerhetsventiler och hydraulcylindrar. För att tillmötesgå alla tänkbara krav finns de i olika modeller och kan täcka mätområden på mellan 25 och 7 620 mm.

Precis som alla våra magnetostriktiva positionsgivarsystem har även dessa hög reproducerbarhet och är slitagefria tack vare beröringsfri mätning.

Särskilda egenskaper

  • redundant positionsmätning
  • brett sortiment: fyra olika modeller med två digitala gränssnitt vardera (SSI och Start/Stopp)
  • maximal upplösning ner till 0,5 µm
  • okänslig mot smuts (IP67)
  • flexibel utsignal via programvaruverktyg

Produktegenskaper (PDF-fil)

Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.