Precisionsgivare med optisk laser

Precisionsgivare med optisk laser
Precisionsgivare med optisk laser

Föremålsigenkänning i toppklass

Att känna av små detaljer med stor noggrannhet har alltid varit en stor utmaning. Den optoelektroniska givaren BOS 21M High Precision Laser från produktfamiljen direktavkännande givare med bakgrundsavbländning briljerar på detta område. Den imponerar med en enastående precision vid avkänning, och övertygar med flera användbara tilläggsfunktioner.

Produktsökning

Med hjälp av de olika avkännings- och analyslägena kan även komplexa objekt kännas av helt exakt. Och där andra givare når sin gräns klarar precisionsgivaren med laser även avancerade applikationer med bravur.
Dessutom kan du välja mellan två olika givarlägen:
I läget bakgrundsdämpning lär sig givaren det objekt som ska kännas av och känner sedan av det med hög precision.
I givarläget bakgrundsanalys lär sig givaren bakgrunden. Objekt som dyker upp framför bakgrunden känns då av. Därmed känner BOS 21M HPL med säkerhet av speglande eller glänsande detaljer.

Tack vare dessa två givarlägen uppnår du alltid maximal precision och tillförlitlighet. Beroende på objektet kan du enkelt byta läge via IO-Link och använder därmed alltid den bästa och mest tillförlitliga detekteringsmetoden.

När du använder givaren i kritiska omgivningar med mycket störande ljus ger ströljusdämparen ytterligare förbättring. Med denna funktion filtrerar givaren bort särskilt störningar och ströljus så att omkopplingsfel och resulterande driftstopp förhindras.

Särskilda egenskaper

  • ytterst noggrann föremålsigenkänning, även i tuffa miljöer
  • givaren kan växla mellan lägena bakgrundsdämpning/bakgrundsanalys
  • intelligent databehandling i givaren
  • smarta och effektiva diagnoser

Produktegenskaper

Kontakt

Kontakt