Det bärbara övervakningssystemet (BPM)

Balluff bärbart övervakningssystem
Balluff bärbart övervakningssystem

Det enklaste sättet att digitalt övervaka maskinernas och aggregatens skick

Oplanerade produktionsavbrott orsakar höga kostnader och innebär vanligtvis mycket arbete. Dessutom är de enheter som ska övervakas, t.ex. pumpar, aggregat eller motorer, vanligtvis utspridda över hela produktionen. Detta gör det knappast möjligt att göra regelbundna manuella mätningar av t.ex. vibrationer eller temperatur på enheterna. Dokumentationen av resultaten är tidskrävande och felbenägen. Det är därför ännu viktigare att effektivt förebygga eventuella framtida fel.

Med Portable Monitoring System erbjuder Balluff ett molnbaserat komplett paket för tillståndskontroll av dina anläggningar och maskiner - bestående av en sensor för tillståndskontroll, en mobil gateway och en intuitiv visualiseringsprogramvara. Systemet är redan förkonfigurerat från fabrik och garanterar därmed en snabb och enkel driftsättning. Även utan förkunskaper om moln, IT eller mjukvaruutveckling.

Det kompletta paketet för tillståndskontroll

Det bärbara övervakningssystemet består av tre komponenter:

  • Sensorn Balluff Condition Monitoring Sensor: Med hjälp av den här sensorn kan du registrera vibrationer (3-axel), temperatur, luftfuktighet och lufttryck med bara en enhet.
  • Mobile Gateway: Den kompakta och kraftfulla datalådan samlar in sensordata, omvandlar den till ett programvarukompatibelt format och överför den via mobilradio (NB-IoT, LTE, 2G) till molnet. En annan speciell egenskap: Datalådan kan drivas autonomt med de integrerade batterierna. Om dessa är tomma eller om det finns permanent tillgång till strömförsörjningen, laddas eller matas den via 24 V.
  • Programvara för visualisering: När data för tillståndskontrollen väl finns i molnet kan data enkelt och säkert nås via en webbläsare.

Den rätta lösningen för många tillämpningar

Det bärbara övervakningssystemet har utvecklats för många olika tillämpningar. Du kan till exempel övervaka vibrationerna i en pump eller temperaturen i en extruderingsmaskin decentraliserat i den yttre hytten.

Bärbart övervakningssystem
Bärbart övervakningssystem

På grund av applikationens flexibilitet, den enkla installationen och driftsättningen samt den transparenta och överkomliga prissättningen är det bärbara övervakningssystemet exakt rätt lösning för att börja med tillståndsövervakning.
För mer information om möjliga tillämpningar, programvarualternativ och licensiering, gå till:
https://portable-monitoring.de

De viktigaste funktionerna och fördelarna i en överblick

  • Allt från en källa: sensor, dataöverföring och visualisering
  • portabel datainsamling via gateway med integrerade batterier och dataöverföring via mobilradio
  • optimalt lämpad för tillståndsövervakning av decentraliserade enheter
  • plug and play: packa upp, anslut, logga in - utan föregående IT- eller programvarukunskaper
  • genomskinlig och överkomlig prissättning för att enkelt ta steget in i digitaliseringen
Har du några frågor? Kontakta oss.
Bärbart övervakningssystem
Bärbart övervakningssystem