Tryckgivare med display

Tryckgivare med display
Tryckgivare med display

Mycket flexibel användning tack vare utökade funktioner och hög IP-kapslingsklass

För maskiner med hög utnyttjandegrad är det extra viktigt att kunna detektera och utvärdera alla maskinparametrar. Detta gäller exempelvis för metallbearbetning.

Moderna fräs- eller svarvcenter har därför en hydraulkrets – för byte av både verktyg och arbetsstycke. För att säkerställa korrekt spänning för verktyg och arbetsstycke övervakas processtrycket för respektive hydraulkrets.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Balluffs nya tryckgivare med display ger dig tillgång till många funktioner. Denna generation har en täthet i IP67 som standard, som tillval även IP69K. Förutom denna speciella funktion har givaren även utökade funktioner: Tack vare omkopplingsbara utgångar kan tryckgivarna användas mycket flexibelt och med hjälp av dess omfattande diagnosfunktioner kan de användas till tillståndsövervakning.

De omkopplingsbara utgångarna tillåter aktivering via IO-Link samt avläsning av ett analogt värde eller inställd avkänningspunkt. Du kan även detektera spetstrycket i kretsen via IO-Link och – vid behov – även eliminera detta. En hög maskintillgänglighet stöder allt detta.

Särskilda egenskaper

  • flexibel användning tack vare omkopplingsbara utgångar: analog, digital, IO-Link
  • mycket stabil även under tuffa förhållanden, tack vare den högsta tätheten på marknaden (IP67, IP69K som tillval) och stort temperaturområde (-40…+125 °C)
  • extra diagnosfunktioner: räknare för drifttimmar och spetstryck samt indikering av intern temperaturutveckling
  • ett system – allt på samma ställe: från givare till nätverks- och anslutningsteknik
Kontakt

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.