Säker RFID-avkänning av utbytbara delar

Säker RFID-avkänning av utbytbara delar
Säker RFID-avkänning av utbytbara delar

Lösningar för enskilda förpackningsstorlekar

Vill du optimera hela anläggningen, minska stilleståndstiden eller skapa kortare produktionskörningar? Det kräver intelligenta maskiner och intelligent tillverkning.

Tillämpningsrapport (PDF-fil)

Balluff tillhandahåller välutvecklade automationslösningar för att kunna förverkliga intelligenta lösningar inom förpacknings-, livsmedels- och dryckesindustrin och stöder denna marknad på viktiga användningsområden. Vårt koncept bygger på dina behov för att maskinerna snabbt och flexibelt ska kunna anpassas efter olika format.
HF-RFID-teknik (13,56 MHz) från Balluff gör det möjligt att automatiskt känna av utbytbara delar och garanterar att rätt formatsats byts vid en formatväxel.

Fördelar

  • korta ställtider och ökad produktivitet
  • effektivt förebyggande av fel
  • ökad maskinflexibilitet
  • förebyggande av maskinskador orsakade av felaktiga delar vid maskinstart
  • enkel visualisering för användaren

Vid avkänning av de utbytbara delarna används olika systemkombinationer av processorer, skriv- och läshuvuden, samt datamedier beroende på program. Hur olika krav vid avkänningen av utbytbara delar kan uppfyllas genom komponentval visar vi med exempel.

Till urval finns

  • processorn BIS V
  • en IO-Link-nätverksmodul som processor
  • ett läs-/skrivhuvud med integrerad processor

Tre lösningar för RFID-avkänning av utbytbara delar

Processor BIS V

Särskilt lämpad för överföring av mycket data med hög överföringshastighet.

Särskilda egenskaper

  • mycket data, hög överföringshastighet
  • hög flexibilitet: ett verktyg för att etablerade RFID-tekniker
  • ha upp till fyra skriv-/läshuvuden ingång samtidigt
  • möjlighet till direkt visualisering via den integrerade IO-Link-master-porten till maskinbelysningen
Processor BIS V
Avkänning av utbytbara delar med processor BIS V

IO-Link-nätverksmoduler som processor

Optimal för enkla avkänningsuppgifter vid ett stort antal avläsningspunkter.

Särskilda egenskaper

  • kostnadseffektiv eftersom ingen ytterligare RFID-processor krävs
  • direkt visualisering är möjlig genom maskinbelysningen
  • ytterligare RFID-komponenter och IO-Link-givare kan anslutas tack vare fler portar än på BIS V-versionen
  • Konfigurering och diagnostik via IO-Link
IO-Link-nätverksmoduler
Avkänning av utbytbara delar med IO-Link-master

Skriv-/läshuvud med integrerad processor

Alt-i-ett-lösning, ingen ytterligare processor krävs.

Särskilda egenskaper

  • tillgängliga gränssnitt: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0
  • Allt-i-ett-RFID-läshuvud BIS M-4008 med integrerad webbserver för konfiguration, tillståndsövervakning och diagnostik
  • robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
  • Statusindikeringar direkt på läsarens hölje: enkel driftsättning och minimala driftavbrott
Avkänning av utbytbara delar med läs-/skrivhuvuden med integrerad processor

RFID-konfigurator

För att sammanställa ett RFID-system för avkänning av utbytbara delar enligt dina behov erbjuder Balluff en RFID-konfigurator med mycket komfort. Påbörja ditt val genom att välja datamedium, processor eller skriv-/läshuvud. För varje val du gör visas de komponenter som passar. Låt uppgiften du står inför styra dina val.

RFID-konfigurator