Belysning för kameragivarsystem
Belysning för kameragivarsystem

Optimala ljusförhållanden för varje användningsområde

När det gäller bildbearbetning är rätt belysning A och O. Balluff har ett brett urval av robusta belysningstillbehör för olika monteringsutrymmen och applikationer.

Den energisnåla och hållbara LED-tekniken utmärker sig genom sina homogena optiska egenskaper. Dessutom är belysningen från Balluff ögonsäker i enlighet med IEC 62471. Välj mellan rödljus, vitt ljus, IR-ljus och laservarianter.

De största fördelarna

  • högsta kvalitet (omfattande EMC-tester, hög kapslingsklass)
  • snabb och enkel montering
  • enkel driftsättning

Produktfamilj

  • Mörkfältsbelysning

    Kraftfull och homogen belysning för ytkontroll

    Vår mörkfältsbelysning används för att leta efter repor, fördjupningar och orenheter i ytor. Rödljuset lyser upp ett ljusfält med en diameter på 90 mm tillförlitligt, homogent och oberoende av material och yta. Och installationen är väldigt enkel.

    Särskilda egenskaper

    • enkel montering och flexibel placering
    • kvalitetshölje, IP54
    • tillförlitligt och effektivt
    • förstklassiga material
    Mörkfältsbelysning
  • Bakgrundsbelysning

    Homogen och ljusstark belysning för konturkontroll

    Med vår bakgrundsbelysning kontrollerar du enkelt form och dimension oberoende av material och yta. Välj mellan flera olika modeller med varierande ljusfältsdiameter (25 × 25 mm till 300 × 200 mm) och varianter med rödljus och infrarött ljus. Bra att veta: Balluffs bakgrundsbelysningar kan också användas som diffus belysning.

    Särskilda egenskaper

    • extremt platt konstruktion
    • snabb och enkel installation
    • mångsidig och ljusstark
    • kvalitetshölje, IP54 eller IP69K
    • förstklassiga material
    • finns även i utföranden av rostfritt stål
    Bakgrundsbelysning
  • Ringbelysning

    Ringbelysning med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus

    Ljusfältsstorleken hos våra ringbelysningar har en diameter på 100/60 mm. Som extra diffus belysning med ljusstarka lysdioder är det möjligt att lysa upp i varianter med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus.

    Särskilda egenskaper

    • enkel montering och installation
    • kvalitetshölje, IP65
    • stort inspektionsavstånd är möjligt
    • diffuseringslins för applikationer med speglande ytor, förhindrar störande reflektioner
    Ringbelysning
  • Linjebelysning

    Homogen, målinriktad och direkt belysning

    När de används som sidobelysning skapar våra linjebelysningar skuggor som gör att olika egenskaper kan kontrolleras. Dessutom uppstår därigenom en jämnt fördelad belysning utan glänsande ställen.

    Linjebelysningarna finns i flera olika storlekar med ljuskäglor på 10×95 mm till 10×195 mm. Varianter med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus finns tillgängliga och gör det möjligt att lysa upp bildfältet med direkt belysning.

    Särskilda egenskaper

    • enkel montering och flexibel placering
    • närmast sömlös konstruktion, stapling och samordning möjligt
    • kvalitetshölje, IP54
    • kan kombineras som kvadratisk eller rätvinklig ram med vinkeljärn
    Linjebelysning
  • Koaxial belysning

    Homogen belysning med rödljus för reflekterande ytor

    Vår koaxialbelysning med rödljus är optimal för upplysning av starkt reflekterande eller speglande ytor. Dessutom kan du välja mellan flera olika format med ljusfält på 50 × 50 mm upp till 100 × 100 mm.

    Särskilda egenskaper

    • industrianpassad design, lågt underhållsbehov
    • enkel installation och integration
    • kvalitetshölje, IP54
    • för inspektion av tryckta eller nedsmutsade ytor och perforerade koder
    • förstklassiga material
    Koaxial belysning
  • Spot-belysning

    Punktbelysning med spot

    För applikationer där områden behöver belysas punktvis är vår spot-belysning det rätta valet. Dessutom finns lösningar i olika storlekar (M12, M18, M30) samt i varianter med rödljus eller infrarött ljus. Oavsett lösning åtnjuter du enkel installation och stora inspektionsavstånd.

    Särskilda egenskaper

    • enkel montering och flexibel placering
    • kvalitetshölje, IP67
    • förstklassiga material
    Spot-belysning
  • Linjelaser

    Modulär linjelaser

    Våra kraftfulla linjelaserenheter används för avkänning och mätning av defekter, diametrar, kanter, sprickor och nivåer, samt förekomstkontroller. De används även för industriell bildbearbetning och vid justering och positionering av arbetsstycken och tillbehör.

    Ballufs linjelaser kan triggas, fokuseras och moduleras. Bland våra lösningar, som har särskilt lång livslängd, kan du välja mellan rött, blått och grönt ljus, eller olika projektionsslag – från linjer och rutnät via matriser och punkter till kryss.

    Särskilda egenskaper

    • robusta och kompakta modeller (M18, M12)
    • kvalitetshölje, IP67
    • enkel montering och flexibel placering
    • enkel installation, laserklass 1M eller 2M (inga ytterligare skyddsåtgärder behövs)
    • förstklassiga material och lasermoduler
    • stort inspektionsavstånd på upp till 2 000 mm
    • ljus och zoombar laser
    Linjelaser
  • Maskinbelysning

    Kraftfullt utförande – lång livslängd – för universalanvändning

    Vår LED-maskinbelysning BAE LX är av hög kvalitet och har många användningsområden. Den är inte bara lämplig för maskiner utan även för tvättinrättningar, arbetsbänkar, provbäddar, halvautomatiska arbetsplatser och specialtillämpningar inom bilindustrin. Det kompakta och robusta utförandet med kapslingsklass IP67 eller IP69K gör modellen mycket kraftfull och synnerligen hållbar. Särskilda monteringskomponenter och en M12-fyrstiftskontakt gör att det går snabbt att integrera belysningen i anläggningen. Den nya LED-maskinbelysningen BAE LX är gjord av plast eller borosilikatglas och finns i elva olika längder – från 250 mm till 1 200 mm. Den finns i plastutförande (PMMA) med 20 mm diameter och i borosilikatglas med 45 mm diameter. Våra produkter utmärker sig genom enkelt montage, högsta möjliga energieffektivitet och ett attraktivt förhållande mellan pris och prestanda.

    Särskilda egenskaper

    • beständig mot stötar och vibrationer och extremt tålig för värme och mekanisk belastning
    • Kapslingsklass IP67/IP69K: lämpad för tuffa miljöer
    • M12-standardstickanslutning som är prisvärd och lätt att installera
    • homogen belysning för stora ytor med fullständig avbländning i diffusa utföranden
    • kostnadsbesparande tack vare låg energiförbrukning och högeffektiv LED-teknik
    • platsbesparande kompakt design med Ø 20 mm resp. Ø 45 mm och låg vikt
    • 24 V DC i stället för 230 V AC: jordning ej nödvändigt, högre arbetssäkerhet
    • enkel montering
    Maskinbelysning, LED, IP69K
    Maskinbelysning från Balluff

    Så här används maskinbelysningen