Mekaniskt skydd
Mekaniskt skydd

Mekaniskt skydd för givare och utrustning

Robusta och tillförlitliga: Våra lock, skyddshöljen, skyddskåpor, skyddsslangar och sabotageskydd förhindrar mekaniska skador på givare och annan utrustning.

Välj mellan flera olika utföranden, även för tuffa tillämpningar.

De största fördelarna

  • hållbar och tålig
  • enkel montering
  • Kompatibilitet

Produktfamiljer

  • Plunger Probe-lösningar

    Robust modul för maximal mångsidighet

    Våra Plunger Probe-lösningar har ett fast stopp och en robust design för användning i tuffa miljöer. De passar utmärkt för svets- och stansanläggningar och vid kontrollerad utmatning av arbetsstycken. Komplett sats med givare, hölje och fjädrar. Dessutom kan du välja mellan flera nocktyper som till exempel rund, plan, mejsel och M6-gänga samt tre fjäderspänningar (låg, medel och hög). Oavsett vilken så ger det tvådelade höljet enklare underhåll.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig och med lång livslängd, även i smutsiga miljöer
    • enkelt givarbyte för rengöring och underhåll
    • exakt avkänningspunkt
    • många olika storlekar och former för individuella tillämpningar
    • Tillbehör till de gängade varianterna: plan överdel, M4, M6, M8, M10
    Plunger Probe-lösningar
  • Saboteringsskydd

    Säkrar mot oönskade produktionsbortfall

    Våra lika kompakta som robusta skyddshöljen erbjuder tillförlitligt skydd mot blockering och sabotage. De är utformade särskilt för Balluffs produkter och lösningar och gör det enklare att montera och fästa på kontakt M8/M12, fältbussmoduler och kameragivare. Och detta i olika utföranden. Saboteringsskyddet finns nämligen tillgängligt både i kvalitetsplast och i aluminium.

    Särskilda egenskaper

    • standardiserade industrilösningar som skyddar mot blockering och sabotage
    • prisvärda och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
    • kundanpassade och tillverkade av kvalitetsmaterial
    Saboteringsskydd
  • Skyddshölje

    Ett övergripande skydd

    Den som använder Balluffs givare och enheter i riktigt tuffa miljöer bör använda våra skyddshöljen som tål höga temperaturer, kemikalier och mekanisk påverkan och kan användas även på svetsområden. De är gjorda av kvalitetsmaterial, har motståndskraftiga ytor och ett skyddsglas med avancerade optiska egenskaper. Monteringen är väldigt enkel. Och om du någon gång saknar en reservdel levererar vi den snabbt.

    Särskilda egenskaper

    • robusta tack vare kvalitetsmaterial och motståndskraftiga ytor samt geometri
    • ekonomiskt lönsamma, tillförlitliga och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
    • tål höga temperaturer, kemikalier och mekanisk påverkan
    Skyddshölje
    Skyddshölje

  • Skyddshöljen/mantling och portskydd

    Tillförlitlig tålighet mot temperaturer och kemikalier

    Våra lättinstallerade skyddshöljen och portskydd garanterar ett säkert skydd i tuffa miljöer. De finns för olika Balluff-produkter, bland annat för givare från M8 till M30. De finns tillgängliga i utföranden av metall och plast – även med PTFE-beläggning – och utmärker sig genom hög beständighet mot temperaturer och kemikalier. Vissa av dem kan t.o.m. användas inom svetsning och i livsmedelsbranschen.

    Särskilda egenskaper

    • robust konstruktion och hållbara material, skyddsklass IP69K
    • ekonomiskt lönsamma, kompakta och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
    • tillgängliga i utföranden av metall och plast, även med PTFE-beläggning
    Skyddshöljen/mantling och portskydd
  • Skyddsslangar för kablar

    Anpassningsbart kabelskydd

    Våra flexibla och robusta kabelskydd av silikon skyddar kabeln, framförallt i svetsområdet. De utmärker sig genom att de tål både kemikalier och temperaturer på upp till 250 °C. Det finns flera olika utföranden att välja bland som t.ex. skyddsslang, skyddsmantel och skyddsband, liksom olika diametrar från 7–50 mm.

    Särskilda egenskaper

    • hållbar och ekonomisk
    • enkel installation
    • olika diametrar
    • anpassningsbar
    Skyddsslangar för kablar