Reflektorer, fiber och optik
Reflektorer, fiber och optik

Förstklassigt tillbehörssystem för optiska applikationer

Våra tillbehör för optiska applikationer omfattar såväl runda och rätblocksformade reflektorer som reflexfolier. Dessutom finns här plast- och glasfiber, samt bländare, linser, filter och avböjningsspeglar.

De optiska tillbehören är godkända för användning tillsammans med Balluffs givare och finns i flera olika utföranden – även för krävande uppgifter och miljöer.

De största fördelarna

  • kvalitet och flexibilitet
  • enkel montering
  • Kompatibilitet

Produktfamilj

  • Reflektorer och reflexfolier

    Exakta och robusta reflektorer

    Rätt reflektor för varje område: våra runda och rätblocksformade reflektorer och reflexfolier är värme- och kemikaliebeständiga. De kan användas i applikationer med rödljus, vitt ljus, infrarött ljus och laser.

    Balluff utvecklar reflektorernas och reflexfoliernas optimala funktion i samspel med våra optoelektroniska givare. För skräddarsydd användning i din applikation kan du välja mellan olika storlekar och monteringsalternativ.

    Särskilda egenskaper

    • exakta och robusta
    • enkel montering med lim eller skruvar
    • olika modeller och utföranden
    • kvalitetsmaterial
    • homogena optiska egenskaper
    Reflektorer och reflexfolier
  • Optik: bländare, filter, linser, omkoppling

    Robust optik för Balluffs givare och fiber

    Våra bländare, linser och avböjningsspeglar kan bland annat användas till olika typer av optiska givare och ultraljudsgivare. De kompakta och robusta optikprodukterna utmärker sig genom de enkla installationsmöjligheterna.

    Välj mellan flera olika format och utföranden av till exempel plast, aluminium och rostfritt stål.

    Särskilda egenskaper

    • framtagna och testade för användning med Balluffs givare och fiber
    • flera längder och diametrar med olika fokus
    • precision och homogena optiska egenskaper
    • förstklassiga material och noggrant utförande
  • Plastfiber

    Fiberoptik av plast för optiska applikationer

    Våra kompakta, mycket flexibla och robusta plastfiberlösningar utmärker sig genom sin precision och snabbhet. De finns som avkännare och i envägsutförande. Välj mellan olika ändstycken (M2, M3, M4, M5, M6, i kvadratform från 5 × 4 mm till 23 × 55 mm etc.) med rakt eller vinklat ljusutsläpp och böjbart optikhuvud.

    Plastfibern är temperaturbeständig och har hög motståndskraft mot kemikalier. Ytterligare en fördel är den enkla installationen, även i trånga utrymmen.

    Särskilda egenskaper

    • framtagna och testade för Balluffs ljusledarenheter BFB 6K, 18KF, 73K och 75K
    • olika längder och diametrar
    • stegsäkra och oljebeständiga
    • stor överkapacitet
    • precisionsbearbetning och homogena optiska egenskaper
    • koaxial fiberanordning möjligt
    • anpassningsbar plastfiberoptik kan beställas
    Plastfiber
  • Glasfiber

    Glasfiberoptik för optiska applikationer

    Våra kompakta och robusta glasfiberlösningar utmärker sig genom sin precision och snabbhet. De finns som avkännare och i envägsutförande. Du kan välja mellan olika ändstycken med en diameter på 2–8 mm och i rakt eller vinklat utförande.

    Glasfibern tål temperaturer på upp till 250 °C och är kemikaliebeständig. Ytterligare en fördel är den enkla installationen, även i trånga utrymmen.

    Särskilda egenskaper

    • framtagna och testade för Balluff BFB M18M-… och BOS 30M-…
    • olika mantelmaterial, till exempel polyuretan, korrugerad metallslang och silikon
    • olika längder och diametrar
    • stegsäkra och oljebeständiga
    • stor överkapacitet
    • kvalitetsmaterial och precisionsbearbetning
    • homogena optiska egenskaper
    Glasfiber