Kablar med öppen ände
Kablar med kontakt och öppen ände för tillförlitlig överföring av signaler, data och effekt.
Anslutningsteknik
Hos oss hittar du ett omfattande anslutningssortiment för i stort sett alla typer av nätverk och automatiseringsområden. Med flera olika typer av material för applikationsspecifik användning världen över.
De tuffa förhållandena inom industrin är inget problem för vår anslutningsteknik. Modeller med Ecolab-registrering eller i IP69K lämpar sig särskilt väl för den känsliga hanteringen inom till exempel livsmedelsindustrin.
Balluffs kontakter och dubbelkontakterade kablar finns i utföranden som tål temperaturer upp till 180 °C och ända ner till –40 °C.