Adapter
Adapter

Installationsteknikens problemlösare

Det stora adaptersortimentet hjälper dig att snabbt och tillförlitligt ansluta olika typer av kontaktdon.

De finns i olika modellserier, som alla är ytterst robusta och anpassade för industrin, och är därför mycket flexibla.

Särskilda egenskaper

  • robust utförande för industrin
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • hög grad av flexibilitet

M8-, M12- och ventilkontaktadaptrar

Våra M8- och M12-adaptrar och våra ventilkontaktadaptrar är både stöt- och vibrationståliga och uppfyller kapslingsklass IP67.

  • tål stötar och vibrationer
  • material av hög kvalitet
  • IP67

Profibus-adaptrar

För enkel och säker Profibus-anslutning använder du med fördel våra Profibus-adaptrar.

  • fullständigt skärmat hölje av pressgjuten zink
  • kopplingsspak som kan användas för extern aktivering av bussterminering
  • programmerings-/diagnosmöjlighet med en andra D-Sub
  • olika höljesmodeller
  • utföranden med plug-and-play och anpassningsbara varianter