Rohkabel
Rohkabel

Beprövad kvalitet i industrianpassat utförande

Balluff erbjuder kablar på rulle av samma beprövade kvalitet som våra konfektionskablar. Rullkabelsortimentet täcker flera olika material och tvärsnitt.

Här hittar du alltid rätt kablar för din applikation och kan vara säker på att få en slittålig och industrianpassad lösning. Tack vare den anpassningsbara ledarlängden får du stor flexibilitet när du beställer kablar från oss.

De största fördelarna

  • anpassningsbara kablar av god kvalitet
  • finns med olika material och tvärsnitt
  • robust och industritålig design
  • valbar ledarlängd

Produktfamiljer

  • Kablar på rulle för applikationer med särskilda krav

    Maximal robusthet vid höga temperaturer

    Balluffs stora utbud av robusta rullkablar gör att vi hittar lösningarna för just dina krav. Våra kablar på rulle är särskilt väl anpassade för att användas inom svetsning, eftersom de tål höga temperaturer – tillfälligt ända upp till 800 °C. Gnistor och metallsprut är inte heller något problem. Det robusta utförandet gör att kablarna håller länge och tål mekaniskt slitage och stötar med stor tillförlitlighet.

    Särskilda egenskaper

    • mycket brett sortiment
    • perfekt anpassade för svetsapplikationer
    • tål höga temperaturer (kortare stunder upp till 800 °C)
    • skydd mot mekanisk påverkan, gnistor, metallsprut, mekaniskt slitage och stötar
    Kablar på rulle för applikationer med särskilda krav
  • Kablar på rulle för passiva splittboxar

    Särskilt anpassade för M12-splittboxar

    Hos Balluff väljer du från ett brett sortiment av PUR-kablar på rulle för passiva splittboxar. Dessa hybridkablar lämpar sig för passiva M12-splittboxar.

    Särskilda egenskaper

    • PUR-kabel
    • olika antal ledare
    • passar till M12-splittboxar
    • brett sortiment
    • flexibel användning
    Kablar på rulle för passiva splittboxar
  • Kablar till givare

    Brett sortiment för rätt anslutning

    Hos Balluff kan du välja ur ett stort sortiment av PUR- och PVC-kablar. Särskilt för den amerikanska marknaden finns även TPE-kablar. Alla våra kablar för givare finns med 3, 4 eller 5 ledare och är tillverkade av kvalitetsmaterial.

    Särskilda egenskaper

    • 3, 4 eller 5 ledare
    • PUR, PVC och TPE
    • material av hög kvalitet
    • brett sortiment
    • flexibel användning
    Kablar till givare