Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Säker och tillförlitligt överföring med robusta kablar

Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. I vårt stora utbud hittar du garanterat rätt anslutning för din industri och anläggning.

Välj mellan flera olika kabeltyper och kontakter.

De största fördelarna

  • rätt anslutning för ditt applikationsområde
  • flera olika typer av kablar och kontakter
  • tillförlitlig signal-, data- och kraftöverföring
  • robust och industritålig design

Produktfamiljer

  • Dubbelkontakterade fältbusskablar

    Certifierade busskablar som kan anslutas till de vanligaste fältbussystemen på marknaden

    Hos Balluff hittar du certifierade fältbusskablar som kan anslutas till alla vanliga fältbussystem: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. För att garantera största möjliga flexibilitet erbjuder vi formsprutade kontakter och konfektionskontakter, liksom raka och vinklade modeller. Olika typer av kabelmantelmaterial och släpkedjeutföranden kompletterar vårt breda sortiment.

    Särskilda egenskaper

    • certifierade busskablar
    • passar alla vanliga fältbussystem på marknaden
    • konfektions- och formsprutade kontakter
    • raka och vinklade kontakter
    • flera olika kabelmantelmaterial
    • släpkedjeutföranden
    Dubbelkontakterade fältbusskablar
  • Dubbelkontakterade kablar för applikationer med särskilda krav

    Klarar höga temperaturer och tuffa miljöer

    I vårt stora sortiment av dubbelkontakterade kablar hittar du garanterat rätt produkt för din specifika anläggning. Våra dubbelkontakterade kablar står emot mekaniskt slitage samt stötar och klarar tillfälligt ända upp till 800 °C. Höga temperaturer, gnistor och metallsprut, som kan uppkomma vid exempelvis svetsanordningar, är inga problem.

    Särskilda egenskaper

    • väl anpassade för svetsapplikationer
    • tillförlitliga även vid höga temperaturer (tillfälligt upp till 800°), gnistbildning och metallsprut
    • slittåliga mot mekanisk påverkan, mekaniskt slitage och stötar
    • belagd överfallsmutter
    • specialkontaktmaterial
    • brett sortiment
    Dubbelkontakterade kablar för applikationer med särskilda krav
  • Dubbelkontakterade kablar för livsmedelsindustrin

    High Quality-kablar – optimerade för livsmedelsbranschen

    Våra dubbelkontakterade kablar för livsmedelsbranschen uppfyller helt de höga krav som ställs inom området Food and Beverage. De har nämligen testats mycket noggrant, optimerats för högsta krav och anpassats för våra givare och system som används i livsmedelsbranschen.

    Särskilda egenskaper

    • perfekt utformade för användning inom området Food and Beverage
    • finns med raka och vinklade kontakter
    • finns i olika kabelmantelmaterial
    • kapslingsklass IP69K
    • muttrar av rostfritt stål
    • för höga hygienkrav
    Dubbelkontakterade kablar för livsmedelsindustrin
  • Dubbelkontakterade kablar för passiva splittboxar

    Slittåliga kablar i många olika utföranden

    Våra dubbelkontakterade kablar i PUR och PVC för passiva splittboxar är optimalt anpassade för M12- och M23-kontakter i 8-, 12- eller 19-poligt utförande. Vi erbjuder dem i såväl vinklade som raka varianter, och samtliga är stöt- och vibrationståliga, tillverkade av kvalitetsmaterial och uppfyller kapslingsklass IP67.

    Särskilda egenskaper

    • 8-, 12-, 19-poliga
    • PUR och PVC
    • raka och vinklade varianter
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • kapslingsklass IP67
    • brett, flexibelt sortiment
  • Dubbelkontakterade matningskablar

    Kraftfullt utförande för 7/8"- och push-pull-anslutningar

    I vårt stora utbud av dubbelkontakterade matningskablar hittar du kablar för 7/8"- och push-pull-anslutningar. Välj mellan PUR-, PVC- och TPE-kablar med 3, 4 eller 5 ledare – i såväl vinklat som rakt utförande.

    Samtliga dubbelkontakterade matningskablar från Balluff är stöt- och vibrationståliga, uppfyller kapslingsklass IP67 och består av kvalitetsmaterial.

    Särskilda egenskaper

    • till 7/8"- och push-pull-anslutningar
    • 3, 4 eller 5 ledare
    • välj mellan PUR-, PVC- och TPE-kablar
    • finns i raka och vinklade utföranden
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • kapslingsklass IP67
    • brett, flexibelt sortiment
    Dubbelkontakterade matningskablar
  • Dubbelkontakterade kablar till Profinet-moduler med push-pull-kontaktering

    Garanterat stor överföringsbandbredd och lång räckvidd

    Våra dubbelkontakterade kablar för Profinet-modulernas nya push-pull-varianter kan monteras ovanligt snabbt och enkelt. För dataöverföring kan du välja mellan kablar med kopparledare eller fiberoptik.

    Alla våra dubbelkontakterade kablar till Profinet-moduler med push-pull-kontaktering imponerar med stor överföringsbandbredd och lång räckvidd. De hjälper dig att optimera såväl eltillförsel som dataöverföring vid dataintensiva applikationer.

    Särskilda egenskaper

    • stor överföringsbandbredd
    • lång räckvidd
    • tål stötar och vibrationer
    • kapslingsklass IP67
    • snabb och enkel montering
    Dubbelkontakterade kablar till Profinet-moduler med push-pull-kontaktering
  • Dubbelkontakterade kablar för givare

    Robusta kablar i flera olika modeller

    Våra PUR-, PVC- och TPE-kablar för givare har anpassats särskilt för M5-, M8- och M12-kontakter. Välj mellan kablar med 3, 4, 5 och 8 ledare, med eller utan lysdioder, i vinklat eller rakt utförande.

    Alla dessa kablar är stöt- och vibrationståliga, består av kvalitetsmaterial, har ljusa lysdioder och uppfyller kapslingsklass IP67 (som tillval IP68).

    Särskilda egenskaper

    • finns i vinklade och raka utföranden
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • ljusa lysdioder
    • versioner med och utan lysdioder
    • kapslingsklass IP67, IP68 som tillval
    • brett, flexibelt sortiment
    Dubbelkontakterade kablar för givare
  • Ventilkontaktkablar

    Säker anslutning med snabbmonterade, robusta kablar

    Balluff erbjuder ett stort sortiment av ventilkontaktkablar med olika skyddskretsar. Här hittar säkert även du rätt lösning för din anläggning. Välj mellan A-, B- och C-utföranden, samt M12- och M8-kontakter.

    Ventilkontaktkablarna från Balluff är stöt- och vibrationståliga, består av kvalitetsmaterial, har ljusa lysdioder och kan monteras snabbt med hjälp av centralskruv.

    Särskilda egenskaper

    • olika skyddskretsar
    • DIN- och industristandard
    • olika modeller och utföranden
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • ljusa lysdioder
    • brett sortiment
    • snabb montering med centralskruv
    • integrerad tätningsläpp
    Ventilkontaktkablar