Anpassningsbara kontakter
Anpassningsbara kontakter

Rätt kontakt för varje industri

Balluff erbjuder ett omfattande sortiment av anpassningsbara kontakter för säker signal-, data- och kraftöverföring.

Du kan välja mellan flera olika modeller och material för att hitta produkten som passar din anläggning bäst.

Alla anpassningsbara kontakter är robusta och industrianpassade – och håller den beprövade Balluff-kvalitet som du är van vid och kan förvänta dig av oss.

Särskilda egenskaper

  • stort urval för alla industriområden
  • olika modeller och utföranden
  • höljen av olika material
  • säker signal-, data- och kraftöverföring
  • robust och industritålig design

7/8"-kontakter

  • plastutföranden
  • raka och vinklade modeller
  • med han- och honkontaktdon
  • 3-, 4-, 5-poliga
  • kapslingsklass IP67
  • tål stötar och vibrationer
  • material av hög kvalitet
  • flexibel användning

Fältbusskontakter

  • för alla vanliga fältbussystem på marknaden: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • raka och vinklade modeller
  • med han- och honkontaktdon
  • plast- och metallutföranden

Kontakter för livsmedelsindustrin

  • mycket väl lämpade för användning inom området Food and Beverage – produkterna har genomgått intensiv testning
  • särskilt väl anpassade till våra givare och system för livsmedelsindustrin
  • raka och vinklade kontakter
  • med han- och honkontaktdon
  • kapslingsklass IP69K
  • muttrar av rostfritt stål
  • hygiensäker utformning

M8- och M12-kontakter

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poliga
  • med han- och honkontaktdon
  • raka och vinklade modeller
  • plast- och metallutföranden
  • olika anslutningstekniker möjliga
  • tål stötar och vibrationer
  • material av hög kvalitet
  • kapslingsklass IP67
  • brett sortiment
  • flexibel användning

Kontakter för passiva splittboxar

  • för M12- och M23-kontakter
  • 8-, 12-, 19-poliga
  • raka och vinklade modeller
  • med han- och honkontaktdon
  • tål stötar och vibrationer
  • material av hög kvalitet
  • kapslingsklass IP67
  • brett sortiment
  • flexibel användning