Passiva splittboxar
Passiva splittboxar

Tusenkonstnärer för krävande omgivningar

Passiva splittboxar från Balluff förbinder givare och ställdon med styrsystemet. De är särskilt väl lämpade för krävande miljöer och idealiska i applikationer där kyl- och smörjmedel används. Det helgjutna höljet ger hög kapslingsklass och mycket god stöt- och vibrationstålighet.

Tack vare sin design passar dessa gränssnitt in perfekt i alla anläggningar och maskiner, och skruvinsatser av metall garanterar kontakternas passningsnoggrannhet.

Samtliga splittboxar medger flexibel montering på alla standardprofiler och basplattor. Deras fastsättningshål är placerade i mitten och de extra fästhålen på sidan gör att det passiva gränssnittet även kan sidomonteras. Den flexibla monteringen stöds av väl synliga lysdioder.

De viktigaste fördelarna

  • enkel anslutning
  • litet platsbehov
  • vibrations- och stöttåligt utförande
  • robust och industritålig design
  • mediebeständiga tack vare metallskruvinsatser
  • flexibla fästmöjligheter
  • metallskruvinsatser ger kontakterna hög passningsnoggrannhet

M12-kontaktanslutning

  • anslutning med M23-kontakt, 12- och 19-polig
  • varianter för en eller två signaler per port
  • finns i utföranden med 4 eller 8 platser, PNP, NPN och modeller utan lysdioder

M12-kontaktanslutning

  • olika kabellängder
  • varianter för en eller två signaler per port
  • utföranden med 4 eller 8 platser
  • varianter för PNP- och NPN-givare och modeller utan lysdioder tillgängliga

M12-huvanslutning

  • anslutning via kontaktlist
  • fördelning av matningsspänning för givare och ställdon via bryggor
  • varianter för en eller två signaler per port
  • utföranden med 4 eller 8 platser
  • varianter för PNP-givare

M8-kontaktanslutning

  • olika kabellängder
  • varianter för en eller två signaler per port
  • utföranden med 4, 6, 8 eller 10 platser
  • varianter för PNP- och NPN-givare och modeller utan lysdioder tillgängliga
  • flexibel placering – fastsättningshål för sido- eller frontmontering

M8-kontaktanslutning

  • anslutning med M12-kontakt, 8- eller 12-polig
  • varianter för en eller två signaler per port
  • utföranden med 4, 6, 8 eller 10 platser
  • varianter för PNP- och NPN-givare och modeller utan lysdioder tillgängliga
  • flexibel placering – fastsättningshål för sido- eller frontmontering