Flänskontakter
Flänskontakter

Robusta flänskontakter för säker anslutning

Hos Balluff väljer du från ett brett och mångsidig sortiment av flänskontakter i M8 och M12. Kontakterna finns i 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande. De är tillverkade av robust metall, uppfyller kapslingsklass IP67 och är stöt- och vibrationståliga.

Särskilda egenskaper

  • med han- och honkontaktdon
  • robust metallutförande
  • tål stötar och vibrationer
  • material av hög kvalitet
  • kapslingsklass IP67
  • finns med olika kabellängder
  • brett sortiment
  • flexibel användning