Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

Stort urval av kablar med öppen ände för alla industriområden

I vårt omfattande sortiment av industrikablar hittar du alltid rätt anslutning för ditt applikationsområde. Det gör att du alltid kan vara säker på att signaler, data och kraft överförs tillförlitligt.

Olika typer av kablar och kontakter ger dig större flexibilitet vid valet av anslutning.

De största fördelarna

  • stort urval för alla industriområden
  • flera olika typer av kablar och kontakter
  • robust och industritålig design

Produktfamiljer

  • Kablar med öppen ände för applikationer med särskilda krav

    Hög prestanda vid höga temperaturer

    Vi har ett stort utbud av kablar med öppen ände för applikationer med särskilda krav, vilket innebär att rätt produkt finns även för din bransch. Kablarna med belagd överfallsmutter och speciella kontaktmaterial tål i kortare stunder temperaturer på upp till 800 °C. Därmed är de väl lämpade även för användning i krävande industrimiljöer – till exempel vid svetsprocesser. Kablarnas mekaniska skydd garanterar säker anslutning även vid gnistor och metallsprut, mekaniskt slitage och stötar.

    Särskilda egenskaper

    • tål höga temperaturer (kortare stunder upp till 800 °C)
    • skydd mot mekanisk inverkan, gnistor och metallsprut
    • belagd överfallsmutter
    • specialkontaktmaterial
    • brett sortiment
    Kablar med öppen ände för applikationer med särskilda krav
  • Kablar med öppen ände för livsmedelsbranschen

    High-Quality-kablar – optimerade för livsmedelsbranschen

    Våra kablar med öppna ändar för livsmedelsbranschen är ytterst lämpade för de krav som ställs inom området Food and Beverage. De har nämligen testats mycket noggrant, optimerats för högsta krav och anpassats för våra områdesspecifika givare och system.

    Särskilda egenskaper

    • perfekt utformade för användning inom området Food and Beverage
    • raka och vinklade kontakter
    • flera olika kabelmantelmaterial
    • beprövade PUR-kabelkvaliteter
    • kapslingsklass IP69K
    • muttrar av rostfritt stål
    • för höga hygienkrav
    Kablar med öppen ände för livsmedelsbranschen
  • Kablar med öppen ände för passiva splittboxar

    Mycket flexibel användning tack vare brett sortiment

    Hos Balluff hittar du kablar med öppen ände för passiva splittboxar i M12 och M23. Vi har 8-, 12- och 19-poliga utföranden, med PUR- eller PVC-kabel samt vinklade eller raka kontakter. Alla kablar är stöt- och vibrationståliga, uppfyller kapslingsklass IP67 och består av kvalitetsmaterial.

    Särskilda egenskaper

    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • kapslingsklass IP67
    • brett sortiment med flexibel användning
    Kablar med öppen ände för passiva splittboxar
  • Matningskablar med öppen ände

    7/8"-matningskablar för Profinet-moduler

    Balluff erbjuder ett brett sortiment av 7/8"-matningskablar med öppen ände . Välj mellan kablar med 3, 4 eller 5 ledare, i PUR, PVC eller TPE och med vinklade eller raka kontakter.

    Alla matningskablar med öppen ände är stöt- och vibrationståliga, uppfyller kapslingsklass IP67, består av kvalitetsmaterial och är flexibla att använda.

    Särskilda egenskaper

    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • kapslingsklass IP67
    • brett, flexibelt sortiment
    Matningskablar med öppen ände
  • Kontakter till Profinet-moduler med push-pull-kontaktering

    Med stor överföringsbandbredd och lång räckvidd för optimal dataöverföring

    Våra kablar med öppna ändar för Profinet-modulernas nya push-pull-varianter är extra snabba och enkla att montera, och de finns med kopparledare eller fiberoptik.

    Alla tillgängliga kablar med öppen ände har stor överföringsbandbredd och lång räckvidd. De hjälper dig att optimera såväl krafttillförsel som dataöverföring vid dataintensiva applikationer.

    Särskilda egenskaper

    • stor överföringsbandbredd
    • lång räckvidd
    • tål stötar och vibrationer
    • kapslingsklass IP67
    • snabb och enkel montering
    Kontakter till Profinet-moduler med push-pull-kontaktering
  • Kablar med öppen ände till givare

    Brett, flexibelt sortiment för givaranslutning

    Våra kablar med öppna ändar för givare är särskilt utformade för M5-, M8- och M12-kontakter och kan användas till kablar med 3, 4, 5 och 8 ledare. I PUR, PVC eller TPE, med eller utan lysdioder, i vinklat eller rakt utförande – vårt stora utbud ger dig många möjligheter och stor flexibilitet.

    Alla kablar med öppen ände för givare är stöt- och vibrationståliga, består av kvalitetsmaterial, har ljusa lysdioder och uppfyller kapslingsklass IP67 (IP68 som tillval).

    Särskilda egenskaper

    • välj mellan PUR-, PVC- och TPE-kablar
    • varianter med eller utan lysdioder
    • finns i vinklade och raka utföranden
    • med han- och honkontaktdon
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • ljusa lysdioder
    • kapslingsklass IP67, IP68 som tillval
    • brett, flexibelt sortiment
    Kablar med öppen ände till givare
  • Ventilkontaktkablar med öppen ände

    Säker anslutning och enkel montering

    Våra ventilkontaktkablar med öppen ände monteras ovanligt snabbt och enkelt med centralskruv. Vårt stora utbud omfattar en rad modeller, DIN- och industristandarder, samt olika skyddskretsar.

    Alla våra kablar med öppen ände är stöt- och vibrationståliga, består av kvalitetsmaterial och har ljusa lysdioder. Tätningsläpp finns integrerad.

    Särskilda egenskaper

    • finns med olika skyddskretsar
    • utförande A, B och C
    • DIN- och industristandard finns
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • ljusa lysdioder
    • brett sortiment
    • snabb montering med centralskruv
    • integrerad tätningsläpp
    Ventilkontaktkablar med öppen ände