T-stycken
T-stycken

Splitter utan kablar för säker anslutning

Balluff tillhandahåller ett omfattande program med T-stycken för tillförlitlig insamling, koppling och fördelning av två signaler. Våra lösningar utmärks av en kompakt, smal design och finns i flera olika modeller.

I det breda sortimentet från Balluff ingår T-stycken med M8-, M12- och 7/8"-anslutning som passar till kablar med 3, 4 och 5 ledare. Olika skyddskretsar och varianter med en, två eller inga fastsättningshål ger dig garanterat stor flexibilitet.

Särskilda egenskaper

  • smal och kompakt design
  • omfattande sortiment med flera olika modeller
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • robust och industritålig design
  • tål stötar och vibrationer
  • kapslingsklass IP67, IP68 som tillval
  • material av hög kvalitet
  • ljusa lysdioder
  • flexibel användning – olika skyddskretsar, varianter med en, två eller inga fastsättningshål