Y-Verteiler
Y-Verteiler

Robusta kablar för snabb och tillförlitlig anslutning

Y-kablar för insamling, anslutning och fördelning av två signaler i fält.

I vårt sortiment hittar du flera slittåliga och industrianpassade Y-kablar i olika utföranden. Alla kablar säkrar snabb och tillförlitlig anslutning.

De största fördelarna

  • anslutning med olika ledningar
  • omfattande sortiment
  • olika modeller och utföranden
  • tillförlitlig och snabb anslutning
  • säkert skydd mot damm och vatten
  • robust och industritålig design

Produktfamiljer

  • Y-kablar för livsmedelsindustrin

    High Quality-Y-kablar – optimerade för livsmedelsbranschen

    Våra Y-kablar för livsmedelsbranschen uppfyller helt de höga krav som ställs inom området Food and Beverage. De har nämligen testats mycket noggrant, optimerats för högsta krav och anpassats för våra givare och system som används i livsmedelsbranschen.

    Särskilda egenskaper

    • perfekt utformade för användning inom området Food and Beverage
    • finns med raka och vinklade kontakter
    • flera olika kabelmantelmaterial
    • kapslingsklass IP69K
    • muttrar av rostfritt stål
    • hygiensäker utformning
  • Y-kablar till givare

    Säker anslutning och signalfördelning med hjälp av robusta givarkablar

    För säker givaranslutning erbjuder vi ett stort sortiment av Y-kablar. Vårt breda, flexibla utbud omfattar Y-kablar för givare med M8- och M12-anslutning som kan användas till kablar med 3, 4 och 5 ledare. De stöt- och vibrationståliga kablarna är tillverkade av förstklassiga material och utrustade med ljusa lysdioder. Alla Y-kablar från Balluff uppfyller kapslingsklass IP67 (som tillval IP68).

    Särskilda egenskaper

    • välj mellan PUR-, PVC- och TPE-kablar
    • varianter med eller utan lysdioder
    • finns i vinklat eller rakt utförande
    • med han- och honkontakt
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • ljusa lysdioder
    • kapslingsklass IP67, IP68 som tillval
    • brett sortiment
    • flexibel användning
    Y-kablar till givare
  • Y-kablar med ventilkontakt

    Snabb montering, kan användas även i krävande miljöer

    Balluff erbjuder ett brett sortiment av Y-kablar med ventilkontakt i olika modeller och med olika skyddskretsar. De stöt- och vibrationståliga Y-kablarna från Balluff kan beställas med DIN- och industristandard. Utförandet med centralskruv gör att de kan monteras snabbt. Vid tillverkningen används endast material av hög kvalitet.

    Särskilda egenskaper

    • utförande A, B och C
    • olika skyddskretsar
    • DIN- och industristandard
    • tål stötar och vibrationer
    • material av hög kvalitet
    • ljusa lysdioder
    • snabb montering med centralskruv
    • integrerad tätningsläpp
    Y-kablar med ventilkontakt