För att indikera driftstatus med enastående flexibilitet
För att på ett tillförlitligt sätt kunna övervaka status och placering av maskiner och system erbjuder Balluff såväl LED-signaltorn i SmartLight-serien som indikatorserien SmartLight Indicators. Med dessa indikatorer håller du lätt och smidigt koll på den viktigaste informationen.
På LED-signaltornet SmartLight kan du välja att visa allt från avvikande till kritisk maskinstatus och med hjälp av färgskalan enkelt läsa av tendenser, förlopp och trender när det gäller fysikaliska storheter.
Vår SmartLight Indicator indikerar tillförlitligt enskilda användningsställen (point-of-use) och underlättar operatörens arbete. Dessutom finns en rad praktiska extrafunktioner: till exempel indikering av inställningsriktning, cykeltider och väntetider i arbetsförloppen, samt maskinstatus och fyllnadsnivåer. En ytterligare variant med optisk givare kan användas för tillförlitlig avkänning av handsignaler.
Alla indikatorer har ljusstarka lysdioder med individuellt konfigurerbara färger. Du har tillgång till flera olika lägen i form av segment, rinnande ljus, nivå och färgcirkel, så att du alltid kan välja den typ av indikation som passar bäst och blir tydligast.
IO-Link gör det enkelt för användaren att styra systemet och göra ändringar även under pågående drift. Med IO-Link gör du enkelt ändringarna från en central plats. Och tack vare IO-Link installerar du intelligenta enheter snabbt och kostnadseffektivt via Plug-and-Play och ansluter dem enkelt till såväl styrenheter som PC-baserade system.
Särskilda egenskaper
- mångsidig: det går att ställa in flera olika lägen som t.ex. segment-, rinnande ljus-, nivå- och färgcirkelläge
- applikationsanpassad: ljusstarka lysdioder i flera färger med ett brett färgspektrum – väljs efter önskemål och behov
- mycket flexibel: kan ändras medan maskinen är i drift – ingen mekanisk ombyggnad krävs
- förberedd för Industri 4.0 – tack vare IO-Link
- enkel installation