Optimala för användning i krävande miljöer – med enastående diagnostiseringsgrad
Våra in-/utgångshubbar med IO-Link (BNI) lämpar sig med sina robusta höljen riktigt bra för användning under krävande industriförhållanden. I/O-modulerna är uppbyggda av M12- eller M8-kontakter och är enkla och kostnadseffektiva att både installera och underhålla.
Den portspecifika övervakningen av enskilda kanaler känner av kortslutningar, överbelastningar och kabelbrott vid aktuell port. Denna grad av selektiv diagnostisering är unik bland I/O-moduler.
Bäst funktion i kombination med högst grad av flexibilitet får du med vår variant BNI IOL-302. Här förenas två moduler i en. Dess maximala givarbelastningsström på 500 mA gör modulen bäst lämpad för givare i hydraulventiler med hög förbrukning. Utgångskonfigurationen möjliggör upp till 2 A i porten.
Särskilda egenskaper
- enkel och kostnadseffektiv att installera och underhålla
- känner av kortslutningar, överbelastningar och kabelbrott vid porten
- BNI IOL-302 för överlägsen kombination av funktion och flexibilitet