Switches
Switches

Optimal infrastruktur för komplexa nätverk

Ethernet-baserade nätverkssystem blir allt viktigare inom industriautomation. Vi erbjuder ett stort urval av Ethernet-baserade system och nätverkskomponenter för maskin- och anläggningsutrustning – till exempel Profinet och Ethernet/IP.

För att alla Ethernet-systemkomponenter enkelt ska kunna länkas till Ethernet, erbjuder Balluff ett komplett system.

De största fördelarna

  • flera Ethernet-baserade system och nätverkskomponenter
  • komplett system för länkning av Ethernet-systemkomponenter till Ethernet

Produktfamiljer

  • Unmanaged switches

    Enkel och effektiv anslutning av Ethernet-enheter

    Med våra unmanaged switches kan 5- och 8-ports Ethernet-enheter anslutas i stjärnform till en komponent. Våra unmanaged switches har kapslingsklass IP67 och IP20, och stöd för överföringshastigheterna 10 och 100 Mbit/s. Överföringshastigheten ställs automatiskt in via autonegotiation-funktionen.

    Med hjälp av autocrossing-funktionen känner modulerna själva av vilken kabeltyp som används. Det gör att du undviker kabelfel.

    Särskilda egenskaper

    • IP67 och IP20
    • överföringshastigheter 10 och 100 Mbit/s
    • överföringshastigheten kan ställas in automatiskt via autonegotiation-funktionen
    • kabelfel undviks tack vare autocrossing-funktionen
    Unmanaged switches