Snabba, sparsamma och robusta lösningar för industriautomation
Profinet-tekniken har haft en enorm påverkan på utvecklingen inom industriautomation. Med hjälp av Profinet kan du ansluta både drivsystem och säkerhetsteknik direkt till nätverket.
Det Ethernet-baserade systemet är märkbart snabbare än Profibus men går utan vidare att kombinera med detta. Samma sak gäller för anslutning med IO-Link. Du sparar både tid och pengar, samtidigt som anslutningstekniken ger förbättrad processkvalitet.
Med våra nätverksmoduler kan Profinet integreras i hela anläggningen, från styrenhetsnivån till drivsystem. Även i tuffa miljöer.
Särskilda egenskaper
- inget behov av installation, enkel anslutning, kompletta diagnoser och central konfigurering tack vare anslutning via IO-Link