Optische Identifikation
Optische Identifikation

Säker identifiering och avkodning av objekt

Optisk identifiering med 1D- och 2D-streckkoder är en etablerad metod för att identifiera komponenter och objekt, och för felfri styrning av anläggningar och processer.

Vårt sortiment omfattar stationära kodläsare, handhållna readers och tillbehör för industrianpassad användning. Alla enheter har avkodningsmöjligheter för vanliga 1D- och 2D-streckkoder.

De största fördelarna

  • tillförlitlig spårbarhet (traceability) för produkter och montering
  • rådgivning på plats tack vare Balluffs globala nät av samarbetspartner
  • enkel driftsättning


Användningsområden

  • styrning av materialtillförsel (t.ex. Kanban-system), produktionsstyrning
  • optisk verktygsidentifiering

Produktfamilj

  • Kodläsare BVS E Identification

    Tillförlitlig identifiering i kompakt utförande

    Med kodläsaren BVS E Identification från Balluff kan du identifiera dina produkter på ett entydigt sätt. Kameragivaren läser tillförlitligt av 1D-, 2D- och stapelkoder. Det spelar ingen roll om koderna sitter på en fastklistrad etikett, är tryckta, laserskrivna eller direktmärkta. Kodläsaren BVS E läser alla koder upp till 40 gånger per sekund. Lägesavvikelser utgör inte heller något problem, eftersom givaren kompenserar för dessa.

    Kontroll av innehåll

    För att säkerställa att rätt produkter används kontrollerar kodläsaren BVS E Identification kodernas innehåll. Dessutom har givaren funktionen ”OCV” för verifiering av texter och sifferserier, så att t.ex. specifika förfallodatum för en produkt kan kontrolleras.

    Bedömning av kodkvalitet

    För att produkterna säkert ska kunna identifieras måste en konsekvent kodkvalitet upprätthållas genom hela processen. Kodläsaren BVS E Identification bedömer därför koderna löpande enligt ISO-standard.

    Användningsområden

    Kodläsare BVS E Identification används vid identifiering av komponenter i processen samt vid spårning av emballage och vid tillverkningsstyrning.

    Särskilda egenskaper

    • enkel, självförklarande användning
    • säker läsning av flera koder samtidigt
    • enkel förbindelse till den programmerbara styrningen via RS232- och Ethernet-gränssnitt
    • kompakt design
    • olika optikutföranden finns tillgängliga
    • finns med antingen rött ljus eller infrarött ljus som inbyggd belysning
    Kameragivare BVS E Identifiering
    Kameragivare BVS E Identifiering

    Med kodläsaren BVS E Identification kan du identifiera dina produkter på ett entydigt sätt. Oberoende av om du märker din produkt med 1D-koder eller 2D-koder. Och oberoende av om dessa koder sitter på en fastklistrad etikett, är tryckta, laserskrivna eller direktmärkta.

  • SmartCamera Identification

    Spårbarhet med enkel och flexibel manövrering

    Lättanvända SmartCamera Identification från Balluff erbjuder alla nödvändiga funktioner för en visuell lösning för spårning (traceability).

    SmartCamera identifierar tillförlitligt objekten efter koder. Den läser av 1D-, 2D- samt staplade och direktmarkerade koder, såväl som klartext (OCR – Optical Character Recognition). Resultaten förs sedan via standardiserade industrigränssnitt vidare till överordnade system.

    Utförandet innehåller funktioner för integrerad testframtagning, inspektionsvisning och statistik. Dessutom kan IO-Link-produkter aktiveras direkt. Det enkla, programunderstödda handhavandet gör SmartCamera Identification smidig att integrera i befintliga processer. Kameran kan dessutom användas på ett flexibelt sätt tack vare valfri testplanframtagning.

    Särskilda egenskaper

    • smart datahantering för att begränsa belastningen av Profinet och Ethernet/IP
    • enkel integrering i produktionsmiljön via IO-Link-anslutning
    • säker, kundspecifik resultathantering till styrsystem eller server
    • robust, industrianpassat utförande
    SmartCamera Ident
    Spårbarhet med SmartCamera

  • Handhållna kodläsare BVS HS-P

    Industrianpassade, handhållna enheter med mycket god läsförmåga

    Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-P läser snabbt och tillförlitligt av alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder på dokument, plastetiketter, kretskort och metalldelar. Läsarna är robusta och kombinerar utmärkt läsförmåga med hög användarvänlighet. De uppfyller kapslingsklass IP65 och klarar även flera fall mot betong från upp till 2 meters höjd, vilket garanterar tillförlitlig användning inom industri, logistik och lager.

    Arbeta mobilt

    De sladdlösa varianterna med Bluetooth ger användaren maximal rörelsefrihet. Säker dataöverföring är möjlig inom ett område på upp till 100 meter från basstationen.

    Vitt skilda användningsområden

    De handhållna kodläsarna har många olika användningsområden: bland annat vid styrning av materialtillförsel (Kanban-system), produktionsstyrning, optisk verktygsidentifiering, komponentspårning, kvalitetskontroll och inventering (Kanban-systemstyrning).

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig läsbekräftelse via ljudsignal samt via två gröna lysdioder och projicering av en grön lyspunkt på den avlästa koden
    • intuitivt målsystem med väl synlig lasermarkeringsram
    • effektiva litiumjonbatterier: en batteriladdning räcker för upp till 30 000 läsningar
    • smidiga att arbeta med tack vare låg vikt och ergonomisk design
    • High-Density-variant: läser av högupplösta koder (upp till 2,5 milj. i 1D) och stora ytor (upp till A4), maximal läsräckvidd upp till 110 cm
    Handhållen streckkodsläsare BVS HS-P
    Handhållen streckkodsläsare BVS HS-P

    Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-P läser snabbt och tillförlitligt av alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder. Läsarna är robusta och kombinerar utmärkt läsförmåga med hög användarvänlighet.

  • Handhållna kodläsare BVS HS-Q

    Handhållen läsare för mångsidig användning inom lager och logistik

    Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-Q läser av alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder samt poststreckkoder i vridlägen upp till 40° vinkling och i rörelse. Även svårare läsning av till exempel displayer och text på reflekterande underlag klaras av utan problem. De lämpar sig för läsning av koder på dokument och kodetiketter, och ger god läsförmåga till mycket bra pris. Den maximala läsräckvidden är 40 cm.

    Intuitiv användning

    Läsaren kan användas direkt: sikta bara läsaren mot koden för att trigga läsning. Genomförd kodavläsning indikeras med en akustisk signal, en grön lysdiod på läsaren och en ljusspot som projiceras på den avlästa koden. Den ergonomiska designen och låga vikten (max. 200 g) gör enheten smidig och skonsam att arbeta med.

    Vitt skilda användningsområden

    Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-Q är användbara inom många olika områden: bland annat inhouse-logistik, lagerplatstilldelning i mindre lager, orderplockning och dokumenthantering.

    Särskilda egenskaper

    • automatisk anpassning till olika lässituationer
    • tillförlitlig läsbekräftelse via ljudsignal samt via en grön lysdiod och projicering av en grön lyspunkt på den avlästa koden
    • intuitivt målsystem med väl synlig, blå LED-markering
    Handhållen streckkodsläsare BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    Balluffs handhållna kodläsare BVS HS-Q läser av alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder samt poststreckkoder i vridlägen upp till 40° vinkling och i rörelse.