Alimentation électrique

Tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning

Enfas eller trefas, för parallell- eller seriekoppling, för kopplingsskåp, i kompakt utförande för automater eller extra tålig för användning i fält – vi har ett nätaggregat som passar perfekt till varje applikation.

Hos oss kan du välja mellan flera olika spännings- och effektnivåer och hittar därför enkelt rätt nätaggregat för en tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning. Våra Heartbeat®-produkter utgör smarta lösningar med förebyggande underhåll. Den utökade diagnosfunktionen kan användas i hela anläggningen via IO-Link. Våra enheter är godkända enligt CE/TÜV, UL eller CCC.

 

Produktfamiljer

  • Nätaggregat med Heartbeat®

    Optimerad och extra effektiv spänningsförsörjning för krävande automationslösningar

    Våra nätaggregat med Heartbeat®-funktion säkerställer tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning till givare, ställdon, styrningar och HMI. De har utvecklats särskilt för kritiska applikationer med höga krav på kvalitet, livslängd och diagnosmöjligheter. Deras viktigaste kännetecken är komponenter av extra hög kvalitet, lång livslängd och integrerad övervakning.

    En Heartbeat®-statusindikering med lysdiod i tre olika färger visar lokalt aktuell belastning, enhetsslitage samt återstående livslängd hos nätaggregatet. Digitala utgångar för larm, stressnivå och livslängd.

    Den extra smala konstruktionen av Heartbeat®-nätaggregaten möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp (IP20-hölje). Det finns även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.

    Särskilda egenskaper

    • 24 V, enfas
    • 60, 120, 240 och 480 W
    • kortslutningsskyddad med Powerboost 150 %
    • justerbar utgångsspänning
    • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
    • Heartbeat® underlättar förebyggande underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Industri 4.0)
    Nätaggregat med Heartbeat®
  • Heartbeat®-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

    Optimerad spänningsförsörjning för krävande automationslösningar med IO-Link kommunikationsgränssnitt

    Våra nätaggregat med Heartbeat®-funktion och IO-Link-gränssnitt säkerställer tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning till givare, ställdon, styrningar och HMI. De har utvecklats särskilt för kritiska applikationer med höga krav på kvalitet, livslängd och diagnosmöjligheter. Deras viktigaste kännetecken är komponenter med extra hög kvalitet, en lång livslängd och den integrerade övervakningen. Med hjälp av Heartbeat®-statusindikering med lysdiod med tre olika färger visar de lokalt aktuell belastning, enhetsslitage samt återstående livslängd hos nätaggregatet. Digitala utgångar för larm, stressnivå och livslängd. Via IO-Link kan du hämta utförlig diagnos- och statusinformation om aggregatet i fråga, dess driftparametrar och historik.

    Den extra smala konstruktionen av Heartbeat®-nätaggregaten med IO-Link-gränssnitt möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp (IP20-hölje). Det finns även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.

    Särskilda egenskaper

    • 24 V, enfas
    • 60, 120, 240 och 480 W
    • kortslutningsskyddad med Powerboost 150 %
    • justerbar utgångsspänning
    • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
    • Heartbeat® underlättar förebyggande underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Industri 4.0)
    • All Heartbeat®-information kan bearbetas vidare i överordnade styr- och diagnossystem via IO-Link
    • Lysdioder för IO-Link-kommunikation
    • Galvanisk åtskiljning mellan IO-Link-kommunikation och nätaggregat
    Heartbeat®-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt
  • Nätaggregat för DIN-skena

    Tillförlitlig spänningsförsörjning för montering på DIN-skena

    Öka dina applikationers prestanda. Våra kortslutningsskyddade nätaggregat för DIN-skena bidrar till effektiv automatisering. De är godkända över hela världen för användning med valfria spänningar på 24 V, 12 V upp till 48 V och har diagnosutgångar för integrering i maskindiagnosen.

    Särskilda egenskaper

    • enfas eller trefas
    • 18–960 W, parallellkopplad upp till 2,8 kW
    • justerbar utgångsspänning
    • lysdiod och (digital) utgång för ready- och larm-indikering
    • parallell- eller seriekoppling för flexibel anpassning till aktuell applikation (beroende på typ)
    • även i Class2-utförande
    • stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
    • framkurva eller hiccup-läge vid kortslutning
    • metallhölje eller metall- och plasthölje
    Nätaggregat för DIN-skena