Information direkt till objektet – även i krävande miljöer
LF-datamedierna följer med arbetsstyckena genom hela tillverkningsprocessen. De utsätts ofta för mycket hårda påfrestningar i form av höga temperaturer, metallomgivningar och andra miljöfaktorer.
Datamedierna från Balluff gör vad de ska även under extrema förhållanden: de är okänsliga för störningar i metallapplikationer, presterar i kyl- och smörjmedelsrika miljöer och klarar att användas både i avjoniserat vatten i autoklaver och i vakuum.
Särskilda egenskaper
- variationsrikt utbud av specialenheter för snart sagt alla typer av industriapplikationer
- robusta, industritåliga, väder- och temperaturbeständiga RFID-taggar
- EEPROM-datamedier med minneskapacitet på 511, 1023, 2047 byte
- FRAM-datamedier med 8 kilobyte för närmast obegränsade läs-/skrivcykler
- monteringsalternativ: lim eller skruvar
- 10 mm verktygs-ID-datamedium BIS C-122: klassikern som används som standard världen över
- hörndatamediet med dubbla spolar förhindrar pallrotation vid pallidentifiering
- kodenhetsprogrammering efter önskemål