Industrial RFID-system BIS M
Industrial RFID-system BIS M

Ett kraftpaket för snabbhet och stora datamängder

RFID-systemet BIS M (13,56 MHz) uppfyller globala ISO-standarder och är särskilt utformat för att hålla hög överföringshastighet vid stora datamängder.

De många olika kombinationsmöjligheterna för datalagringsenheter och skriv-/läshuvuden gör att systemet kan användas inom vitt skilda applikationsområden. Exempel på sådana områden är bland annat delspårning i närzonen och olika produktionsstyrningsfunktioner (pallning, uppteckning av arbetsstycket ...).

De största fördelarna

  • 4-poligt standardkablage och tillgängliga IO-Link-komponenter
  • medelräckvidd på upp till max. 400 mm i kombination med passiva datalagringsenheter
  • sömlös integrering: uppfyller de globala RFID-standarderna ISO 15693 och ISO 14443A
  • alla vanliga bussystem tillgängliga
  • enkel och snabb driftsättning
  • höghastighetskomponenter från Balluff (upp till åtta gånger snabbare än ISO 15693)
  • vidare, kundanpassad utveckling kan utföras
  • stort urval av tillbehör för enkel installation på alla användningsplatser

Systemkomponenter

  • HF-datamedier (13,56 MHz)

    Information tillgänglig direkt vid objektet

    Datamedierna följer med arbetsstyckena genom hela tillverkningsprocessen. Ofta utsätts de för mycket hårda påfrestningar i form av höga temperaturer, metallomgivningar och andra miljöfaktorer. Våra HF-datamedier gör vad de ska även under dessa extrema villkor. I Balluffs breda produktsortiment hittar ni alltid rätt produkt för de mest skilda omständigheter.

    Särskilda egenskaper

    • passiva datamedier: data och den energi som krävs kopplas induktivt från skriv-/läshuvudet
    • alla datamedier har ett unikt identifieringsnummer (Unique ID) som är skrivskyddat och inte kan ändras
    • ISO-15693-överensstämmelse – kan implementeras världen över
    • EEPROM-datamedium med upp till 992 byte minne
    • FRAM-datamedium med upp till 128 kilobyte för närmast obegränsade skrivcykler
    • montering med lim eller skruvar
    • höga kapslingsklasser upp till IP68/69K
    • alternativ för montering på metall, i höga temperaturer m.m.
    • för applikationsområden där tiden är avgörande: höghastighetsenheter från Balluff (upp till åtta gånger snabbare än ISO 15693)
    • särskilda hörndatamedier för överföringssystem som är skriv-/läsbara från två håll
    • datamedierna kan beställas i små modeller
    • databultarna är enkla att fästa på objektet och att lossa igen
    HF-datamedier
  • HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)

    Kommunikationspartner till datamedierna

    Applikationsspecifika HF-skriv-/läshuvuden och antenner från Balluff i industrianpassad design kan enkelt integreras i era anläggningar. Produkterna uppfyller kraven i den globala standarden ISO 15693, samt delvis ISO 14443A. Tack vare det robusta höljet med kapslingsklass IP67 kan de även användas i krävande miljöer. Räckvidden beror på vilken kombination av skriv-/läshuvud och datamedium som används.

    HF-skriv-/läshuvuden med IO-Link-gränssnitt finns också att beställa. Dessa används med fördel i sammanhang där man kostnadseffektivt och med få data ska kunna logga produktionsförlopp, satsnummer eller kvalitetsuppgifter.

    Särskilda egenskaper

    • statusindikeringar direkt på skriv-/läshuvudet: enkel driftsättning, kortare stopptider
    • upp till fyra skriv-/läshuvud kan anslutas till processorn BIS V
    • anslutning via M12-kontakt, kabellängd upp till 50 m
    • skriv-/läshuvuden för försänkt montering i metall
    • M12-modeller med integrerad antenn
    • särskilda skriv-/läshuvuden för till exempel överföringssystem med enkel montering utan extra vinkeljärn
    • HF-ramantenner för längre räckvidder på upp till 400 mm
    • anpassade modeller kan beställas
    • verktygs-ID-komponenter i samma design som BIS C-skriv-/läshuvudena finns att beställa
    Skriv-/läshuvuden och antenner
  • HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor

    Allt i en enhet

    HF-skriv-/läshuvudena med integrerad processor fungerar som förmedlare mellan datamediet och PC:n eller styrsystemet. Fördelarna: Eftersom antenn, elektronik och gränssnitt kombineras i samma enhet, behövs ingen extra processor.

    Dessutom innebär den enkla integrationen att du sparar in tid och energi vid installationen. Varianter med extern elektronik kan användas även i små utrymmen och skapar spelrum vid insättning.

    Särskilda egenskaper

    • tillgängliga gränssnitt: seriellt - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • nu även med bussförbindelse: all in one-RFID-läsare BIS M-4008 för anslutning direkt till Profinet
    • robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
    • statusindikeringar direkt på läsarens hölje: enklare driftsättning och minimal stopptid
    Läs-/skrivhuvuden med integrerad processor
  • Mobila HF-skriv-/läsenheter (13,56 MHz)

    Mobil dataavläsning enkelt och bekvämt

    Våra mobila HF-skriv-/läshuvuden är utvecklade för BIS M-datamedier. De är särskilt väl lämpade för att användas vid manuella kvalitetskontroller och för att dokumentera underhållsarbeten. Dataöverföringen sker via WLAN, bluetooth eller USB-kabel.

    De handhållna skriv-/läsenheterna kan utrustas med 1D- eller 2D-streckkodläsare. Tillförlitlig dataavläsning garanteras även vid dåliga ljusförhållanden och i krävande miljöer.

    Särskilda egenskaper

    • operativsystem Windows CE® V6.0
    • olika antennvarianter finns att beställa beroende på val av datamedium
    • varierande räckvidd beroende på antennmodell
    • laddningsbar nätdel och pekskärmspenna medföljer
    • basenheten är en kraftfull Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • förinstallerad Balluff-programvara (SDK – Software Development Kit)
    • pekskärm med stor färgdisplay
    • valbara tillbehör: dockningsstation och ergonomiskt pistolhandtag
    • kundanpassad programvara på begäran
    Mobila HF-skriv-/läshuvuden
  • HF-processorer (13,56 MHz)

    Tillförlitligt datautbyte med styrsystemet

    Med vår processor BIS V kan upp till fyra skriv-/läshuvuden per processor användas samtidigt. Dess frekvensoberoende möjliggör tvärsystemsdrift mellan alla frekvenser (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Därmed behöver du bara en typ av processor, vilket underlättar lagerhållningen avsevärt. För industrioberoende implementering kan processorn dessutom beställas med alla vanliga bussystem.

    Särskilda egenskaper

    • perfekt EMC tack vare det robusta, pressgjutna höljet av aluminium
    • alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
    • varierbart fästkoncept för enkel montering på skenor eller profil
    • LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
    • varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
    • integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
    • webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
    • funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
    • integrerad 2-ports Ethernet-kopplare för linje- och ringtopologi
    • liten och kompakt modell (172×48×62 mm)
    • USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
    • BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
    • spänningsförsörjning via robust 7/8-kontakt för krävande industriförhållanden
    Processor BIS M
  • HF-kommunikationsmoduler (13,56 MHz)

    Gateways för Subnet 16 TM-Bus-topologier

    HF-kommunikationsmoduler/Gateways (13,56 MHz) från Balluff fungerar som punkt-till-punkt-förbindelse eller som bussanslutning. De integreras i din anläggning direkt via det seriella gränssnittet på servern (RS232) eller ett särskilt anpassat bussgränssnitt.

    Via RS485-gränssnittet kan du skapa ett subnät med upp till 16 abonnenter. För HF-skriv-/läshuvuden anpassade för Subnet 16 TM-Bus-topologier tillhandahåller vi även följande: Våra alternativ från modellerna BIS M-410, BIS M-411 och BIS M-620 har också en integrerad processor samt motsvarande Subnet 16-RS485-gränssnitt.

    Särskilda egenskaper

    • en kommunikationskomponentgrupp för upp till 16 läshuvuden
    • väldigt kompakt utformning
    • robust IP67-hölje: tillförlitligt skydd i krävande miljöer
    • statusindikeringar direkt på läsarens hölje underlättar driftsättningen och ger mindre stopptid
    • alternativ finns även att beställa för stora läsavstånd
    Kommunikationsmoduler