Industrial RFID-system BIS U
Industrial RFID-system BIS U

För dynamiska processer med stora läsavstånd

UHF-system från Balluff garanterar datatransparens och spårbarhet i automatiseringsprocesser. UHF är en standardteknik för processövergripande identifieringslösningar.

Denna gör att etikettens information snabbt kan avläsas och en löpande överföringssäkerhet garanteras. Avläsningarna av decentraliserat lagrade produkt- och processdata gör UHF till en viktig del av spårbarhetsprocessen i hela materialflödet. Kontinuerlig datatransparens försörjningskedjan igenom garanteras därmed.

De största fördelarna

  • problemlös integrering i applikationer med standardgränssnitt som används världen över
  • motsvarar de globala standarderna ISO 18000-6C och EPC Gen2 Class1
  • flexibel implementering med flera olika kombinationsmöjligheter för datalagringsenheter och antenner
  • räckvidder upp till sex meter och mer
  • flera datalagringsenheter (etiketter) kan avläsas samtidigt
  • kan anslutas till klassiska styrsystem via bussgränssnitt och till överordnade IT-system
  • skräddarsydda systemlösningar kan tas fram för ditt företags behov
  • stort urval av tillbehör för enkel installation inom olika applikationsområden

Systemkomponenter

  • UHF-datamedier (860...960 MHz)

    Tillförlitligt avläsbara etiketter för krävande miljöer

    Datamedier, eller ”etiketter” används för att identifiera föremål och förse dem med ytterligare information som kan läsas, skrivas in och skyddas med lösenord. På dem lagras produkt-, process- och kvalitetsdata som på detta sätt ger omfattande information om produktens livscykel.

    Våra moderna UHF-datamedier uppfyller industrins hårda krav: De klarar höga temperaturer, fukt, kemiska ämnen och kan tillförlitligt läsas av även i metallmiljöer.

    Till skillnad från streckkoder kan RFID-etiketter läsas av även utan optisk siktlinje, vilket gör dem okänsliga för smuts och föroreningar. Energin till det passiva datamediet kopplas induktivt via skriv-/läshuvudet eller från den elektromagnetiska strålningen från antennen.

    Särskilda egenskaper

    • brett produktsortiment med flera olika utföranden, mått och användningsområden
    • varje datamedium har ett entydigt, oföränderligt ID-nummer (TID) och en individuellt programmerbar EPC (Electronic Product Code)
    • uppfyller de globala standarderna ISO 18000-6C resp. EPC Gen2 Class1
    • skrivbart extra användarminnesområde upp till 112 byte
    • enstaka datamedier med ytterligare lösenordsskydd
    • monteringsalternativ: lim, ingjutning eller skruvfästning
    • modeller för direktmontering på metall finns att beställa
    • mycket prisvärda självhäftande Smart-labels för engångsanvändning finns att beställa för att fästa på produkten
    • industrins mest skilda krav kan hanteras genom att välja lämpligt datamedium
    • optimal anpassning till olika lässystem
    • massanvändning med lågprisetiketter möjligt
    • särskilda silikonfria datamedier för bilindustrin
    • specialetiketter som tål temperaturer upp till 220°C
    • skräddarsydda, kundanpassade varianter kan beställas
    UHF-datamedier (860/960 MHz)
  • UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860...960 MHz)

    Kommunikation via luftgränssnitt

    Våra UHF-skriv-/läshuvuden och antenner är skalbara och gör det möjligt att utforma och förverkliga identifieringsuppdrag på ett flexibelt sätt, exempelvis vid transportbanor eller portar. De finns att beställa i flera utföranden för olika räckvidder och applikationsområden. Räckvidden beror på vilken kombination av skriv-/läshuvud respektive antenn och datamedium som används, samt processorns konfiguration.

    Särskilda egenskaper

    • varianter för frekvensområden EU (865–868 MHz) och USA (902–928 MHz)
    • tillförlitlig användning i krävande miljöer tack vare slittåligt hölje i kapslingsklass IP67
    • statusvisning direkt på skriv-/läshuvudet underlättar driftsättningen och ger kortare stopptid
    • automatisk setup-funktion för skriv-/läshuvudet – driftsättning och konfiguration på bara några sekunder
    • anslutning via koaxialkabel (upp till 10 m) eller M12-kontakt med en kabellängd på upp till 50 m
    • cirkulär polarisering för närmast lägesoberoende avläsning av datamedium
    • läsavstånd på upp till sex meter och mer är möjliga
    • skriv-/läshuvud och antenner som kan monteras direkt på metallunderlag
    • upp till fyra skriv-/läshuvud kan anslutas till processorn BIS V
    • upp till fyra antenner kan anslutas till processorn BIS U-602x
    UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860/960 MHz)
  • Mobila UHF-skriv-/läsenheter (860...960 MHz)

    Snabb och bekväm dataavläsning var du än är

    Våra mobila UHF-skriv-/läsenheter är utformade för mobil avläsning och skrivning av BIS U-datamedier. De är särskilt användbara vid manuella kvalitetskontroller och dokumentation av underhållsarbeten.

    Handhållna enheter från Balluff använder WLAN, Bluetooth eller USB-anslutning vid dataöverföring. De kan utrustas med 1D- eller 2D-streckkodläsare och är noggranna och tillförlitliga även vid dåliga ljusförhållanden och i hårda miljöer.

    Särskilda egenskaper

    • operativsystem Windows CE® V5.0
    • linjär pol. antenn
    • laddningsbar nätdel och pekskärmspenna medföljer
    • basenheten är en kraftfull Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • förinstallerad med Zebra/Motorola demoprogramvara
    • idealisk vid dåliga ljusförhållanden och i tuffa miljöer
    • pekskärm med stor färgdisplay
    • valbara tillbehör: dockningsstation och ergonomiskt pistolhandtag
    • kundanpassad programvara på begäran
    Mobila UHF-skriv-/läsenheter (860/960 MHz)
  • UHF-processorer (860...960 MHz)

    Enkel och tillförlitlig avläsning, bearbetning och överföring av data

    Vår frekvensoberoende processor BIS V underlättar ditt företags lagerhållning. Processorn är flexibelt implementerbar och möjliggör tvärsystemsdrift mellan alla våra produktfamiljer (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Upp till fyra skriv-/läshuvuden kan användas per BIS V-processor. För en industrioberoende implementering finns dessutom alla vanliga bussystem att beställa.

    Särskilda egenskaper

    • BIS U-602x utgör ett kraftfullt LongRange-alternativ för räckvidder upp till sex meter och mer
    • perfekt EMC tack vare robust hölje i pressgjuten zinkkonstruktion
    • alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
    • LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
    • varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
    • flera certifierade BIS U-utföranden för landsspecifik användning
    • integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
    • webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
    • funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
    • USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
    • BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
    • UHF Configuration Tool (UHF-manager) för smidig inställning av alla nödvändiga driftparametrar
    Processor BIS U