Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare
Säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Anläggningssäkerhet med säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare

Balluffs säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare lämpar sig för många olika användningsområden. Våra säkra brytare och givare skyddar i lika hög grad både människor och maskiner. Du kan välja säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare som fungerar enligt olika principer: induktivt för säker, beröringsfri avläsning av position och ändläge för metallföremål, elektromekaniskt och med REED- eller RFID-stöd för åtkomst- eller lägesspärrning för personsäkerhet och maskinskydd.

Tack vare M12-anslutningsteknik som kan användas genomgående sparar du både tid och pengar vid installationen. Dessutom undviker du att kablarna dras fel, får en mer översiktlig installation och skapar en tillförlitlig övervakning.

Säkerhetsgivare och säkerhetsbrytare med RFID och REED

Balluffs REED-säkerhetsbrytare garanterar en slitagefri åtkomstsäkring för skyddsdörrar. I kombination med ett distansstycke kan du även montera denna magnetkodade säkerhetsbrytare i ferromagnetiska miljöer. Ställs extra höga krav när det gäller vibrationer och manipuleringssäkerhet vid övervakningen av skyddsdörrar, har man stor nytta av transponderkodade RFID-säkerhetsgivare.

Elektronisk övervakning

Den direkta övervakningen av robotars arbetsområden och ändlägen för verktygshållare av metall i industrimiljöer går att lösa på elektronisk väg. Ett enkelt sätt är med våra beröringsfria, induktiva säkerhetsgivare. Till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare och RFID-säkerhetsgivare kväver de inget särskilt motstycke och är okänsliga för vibrationer.

Precis som alla Balluffs säkerhetsbrytare och säkerhetsgivare går dessa induktiva säkerhetsgivare att ansluta direkt till den säkra I/O-modulen, vilken slår ihop alla signaler och leder dem vidare via IO-Link-mastern för utvärdering. Dessutom drar du nytta av alla fördelarna med en intelligent Industri 4.0-lösning.

De viktigaste fördelarna

  • säkerhetsgivare och säkerhetsbrytare för olika användningsområden
  • robusta kapslingar med lysdiodindikering av funktionen
  • avsedda för säkerhetsapplikationer upp till PLe/SIL3
  • tid- och kostnadsbesparingar plus förebyggande av fel tack vare standardiserade M12-kablar
  • kräver mindre monteringsarbete och utrymme
  • lämpliga även för tunga skyddsanordningar
  • manipuleringssäkerhet
  • okänsliga mot vibrationer och dåligt justerade dörrstyrningar

Produktfamiljer

  • Elektromekaniska säkerhetsbrytare

    För person- och maskinskydd

    Säkerhetsbrytare med separat manöverdon är förreglingsanordningar som erbjuder både person- och maskinskydd. Tillsammans med en maskinstyrning och en frånkopplande skyddsanordning spärrar de tillträdet till riskområdet.

    Särskilda egenskaper

    • Stadigt metallhölje med statusindikering
    • vridbart manöverdonshuvud med två införingsöppningar
    • inkopplingsbar M12-anslutning
    Elektromekaniska säkerhetsbrytare
  • Induktiva säkerhetsgivare

    Säkerhet för personer och anläggningar

    Induktiva säkerhetsgivare känner beröringsfritt av ändläge och stillestånd hos metallföremål. Till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare och RFID-säkerhetsgivare behöver de inget särskilt motstycke för detta. Det enda som behövs för att ansluta dem är en M12-kontakt. Du ansluter enkelt de säkra givarna till valfri säkerhetsutvärdering via OSSD-utgångarna.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri avkänning av (änd)lägen och positioner hos metalliska objekt
    • utan särskilt motstycke, till skillnad från vanliga säkerhetsbrytare
    • anslutning med M12-kontakt
    • valfri säkerhetsprocessenhet kan anslutas via OSSD-utgångar
    Induktiva säkerhetsgivare
  • Magnetkodade säkerhetsbrytare

    Idealisk för övervakning av skyddsdörrar

    Beröringsfria, magnetkodade reed-säkerhetsbrytare lämpar sig särskilt väl för övervakning av skyddsdörrar – framför allt i miljöer där man får räkna med smuts eller damm. Tack vare den beröringsfria arbetsprincipen påverkas de inte av mekaniskt spel, t.ex. när dörrar fastnar eller felstyrs. Säkerhetsbrytaren är dessutom enkel att installera. Tack vare den senaste analyselektroniken kan säkerhetsbrytaren användas i applikationer upp till PLe/SIL 3.

    Särskilda egenskaper

    • smart system med reedkontakter för hög manipuleringssäkerhet
    • minskar risken för att säkerhetsfunktionerna kringgås
    • anslutning med M12-kontakt
    • kan monteras med distansstycke i ferromagnetisk miljö
    Magnetkodade säkerhetsbrytare
  • Magnetkodade säkerhetssystem för positionsmätning

    Lämpar sig för säkerhetsrelaterade applikationer

    De magnetkodade säkerhetssystemen för positionsmätning har ett säkert inkrementellt sin/cos-gränssnitt och ett säkert absolut SSI- eller BiSS-C-gränssnitt. Det gör dem idealiska för säkerhetsrelaterade applikationer (certifierade av TÜV Rheinland). Mångsidigt användbara tack vare den stora mätlängden på upp till 48 m och den mycket höga repeternoggrannheten (< 1 µm).

    Särskilda egenskaper

    • säkert: uppfyller kraven i DIN EN ISO 13849-1:2015 (Maskindirektivet, Pld), IEC 61508:2010 (Funktionssäkerhet, SIL2) och EN IEC 61800-5-2:2007 (Säkerhetsfunktion, SIL2)
    • tidsbesparande: lätt att installera, ingen konfiguration
    • universellt användbart: mätlängder på upp till 48 m, inställbar upplösning, stor systemnoggrannhet på upp till 20 µm
    • bekvämt: Konfigurerings- och diagnosfunktioner
    Magnetkodade säkerhetssystem för positionsmätning
  • Transponderkodade säkerhetsgivare

    Stort spelrum vid montering och användning

    Beröringsfria, transponderkodade säkerhetsgivare ger en manipulationssäker, slitagefri åtkomstsäkring till skyddsdörrar och skyddsluckor. Givarna är okänsliga för smuts, vibrationer och mekaniskt spel. Enheterna kan utan problem användas i applikationer upp till PLe/SIL 3. Det kompakta utförande ger dessutom stor flexibilitet vid monteringen. Som tillval finns även varianter med inbyggd fästmagnet för att hålla skyddsanordningarna på plats.

    Särskilda egenskaper

    • manipulationssäker, slitagefri åtkomstsäkring för skyddsdörrar/skyddsluckor
    • okänsliga för smuts, vibrationer och mekaniskt spel
    • kan aktivt hålla skyddsanordningen på plats tack vare inbyggt fästmagnet
    • applikationsområde upp till PLe/SIL 3
    • flexibel integrering tack vare kompakt modell
    Transponderkodade säkerhetsgivare