Kapacitiva givare
Kapacitiva givare

Tillförlitlig objekts- och nivådetektering

Balluffs kapacitiva givare känner av vätskor, granulat och pulver, genom direktkontakt med mediet eller genom en ickemetallisk behållarvägg.

Den patenterade Smart Level tekniken i givarna kompenserar för alla typer av fukt, skum och beläggningar och dessutom för upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar. Därför passar dessa givare perfekt för nivåmätning i konduktiva medier. Garanterar hög applikationssäkerhet.

Våra givare finns i många olika utföranden, även i extra utrymmessnål design. Limmade givare anpassar sig efter höljets form och är lätta att sätta på plats.

De största fördelarna

  • beröringsfri och därför slitagefri
  • studsfri utsignal
  • Smart Level teknik kompenserar för skum och avlagringar

Produktfamiljer

  • Kapacitiva givare för föremålsigenkänning

    Tillförlitliga resultat även på stora avstånd

    Våra kapacitiva givare känner av objekt även på stora avstånd. De lämpar sig för beröringsfri avläsning av såväl fasta föremål som glas, trä, metall, plast och kompositmaterial som av vätskor och bulkgods. Detta sker genom plastväggar eller emballage av icke-metall.

    Våra kapacitiva givare påverkas inte av färg, damm eller reflekterande, blanka eller transparenta ytor.

    De kapacitiva givarna från Balluff finns i flera olika konstruktioner med ett stort antal kontakt- och kabelvarianter. Med binär eller analog utgång eller med IO-Link-gränssnitt. Dessutom finns särskilt kostnadseffektiva utföranden.

    Särskilda egenskaper

    • kapacitiva givare i utföranden av plast och rostfritt stål för avkänning av medier med låg permittivitet på stort avstånd
    • i kompakt design från Ø 6,5 mm och platta konstruktioner som t.ex.skivformiga konstruktioner, med avkänningsavstånd upp till 25 mm
    • kan monteras försänkt och justeras via potentiometer eller kabelprogrammering
    • finns med IO-Link
    Kapacitiva givare för föremålsigenkänning
    Kapacitiva givare för föremålsigenkänning

  • Kapacitiva nivågivare utan mediekontakt

    Beröringsfri avläsning av vätskor eller bulkgods

    Behöver du beröringsfri avläsning och övervakning av nivåer i behållare, rör eller tankar genom väggar av icke-metall? Med våra kapacitiva nivågivare utan mediekontakt är det inga problem. De känner av nivån på vätskor och bulkgods och levererar tillförlitliga resultat.

    De passar för de mest skilda applikationer tack vare stort antal varianter: De finns i särskilt kompakta och platta, cylindriska, kubiska eller skivformiga konstruktioner och i trycktåliga utföranden och med ett stort antal olika kontakt- och kabelvarianter.

    Särskilt intressant för dig som användare: Med vår patenterade Smart Level-teknik kompenserar de kapacitiva givarna från Balluff för fuktighet, skum och vidhäftning – till och med genom upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar. Därför passar dessa givare perfekt för nivåmätning i konduktiva medier. Och säkerställer hög applikationssäkerhet.

    Särskilda egenskaper

    • för nivådetektering av vätskor och bulkgods
    • stort urval av konstruktioner och höljematerial samt prisvärda utföranden
    • enkel anpassning och inställning, även via IO-Link
    • patenterad Smart Level-teknik kompenserar för vidhäftning, fuktighet och skum genom upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar
    Kapacitiva nivågivare utan mediekontakt
    Kapacitiva nivågivare utan mediekontakt

  • Kapacitiva nivågivare med mediekontakt

    Avsedda för medieberörande avläsning av vätskor eller bulkgods

    Behöver du medieberörande avläsning och övervakning av nivåer i behållare, rör eller tankar? Med våra kapacitiva nivågivare med mediekontakt är det inga problem. De känner av nivån på granulat, pulverformiga, viskösa eller vätskeformiga medier och bulkgods. De passar för de mest skilda applikationer tack vare stort antal varianter. De finns i cylindriska konstruktioner och som doppsonder, för hål- eller för flänsmontering och i trycktåliga utföranden samt med ett stort antal olika kontakt- och kabelvarianter. Dessutom säkerställer de många olika höljematerialen som t.ex. rostfritt stål, PTFE och PEEK bästa möjliga tålighet mot kemikalier.

    Särskilt intressant för dig som användare: Med vår patenterade Smart Level-teknik kompenserar de kapacitiva givarna från Balluff för fuktighet, skum och vidhäftning. Detta säkerställer hög driftsäkerhet.

    Särskilda egenskaper

    • för nivådetektering av plastgranulat, spannmål, foder- och träpellets, oljor, vattenhaltiga vätskor, syror, baser, ledande pulver osv.
    • stort urval av konstruktioner och höljematerial samt prisvärda utföranden
    • enkel anpassning och inställning, även via IO-Link
    • patenterad Smart Level-teknik som kompenserar för vidhäftning, skum och fuktighet
    Kapacitiva nivågivare med mediekontakt
    Kapacitiva nivågivare med mediekontakt

  • Kapacitiva givarhuvuden för förstärkare

    Små, flexibla, robusta och med separat processor

    För alla ställen där en givare med inbyggd elektronik inte skulle fungera optimalt erbjuder Balluffs kapacitiva givarhuvuden en precision som säkerställer driften. De lämpar sig för avläsning av vätskeformiga, pastösa och pulverformiga medier – i direktkontakt eller genom upp till 4 mm tjocka väggar av glas eller plast.

    Tack vare den kompakta designen är våra lösningar perfekta för trånga utrymmen. Eftersom elektroniken är separat från givarhuvudet.

    Välj utföranden med hölje i PTFE eller rostfritt stål, för applikationer i extrema temperaturer eller vid extremt höga tryck. Välj förstärkare med antingen binär eller analog utgång eller IO-Link-gränssnitt. På så sätt hittar du den perfekta lösningen för dina krav.

    Särskilda egenskaper

    • kapacitiva givarhuvuden i PTFE och hölje i rostfritt stål för extrema temperaturer, extrema tryck och trånga utrymmen
    • med separat förstärkare, binär eller analog signal eller IO-Link
    • snabb, enkel och kostnadseffektiv montering
    • extra robusta varianter för tuffa miljöer
    Kapacitiva givarhuvuden för förstärkare
    Kapacitiva givarhuvuden för förstärkare

  • Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden

    Rätt inställning för varje applikation

    Balluffs förstärkare möjliggör enkel inställning och utvärdering av våra kapacitiva givarhuvuden. Vi erbjuder kompakta processorer med binära signaler, analoga signaler eller IO-Link-funktion för montering på DIN-skena.

    Dessa kan justeras utanför den kritiska miljön och olika inställningsalternativ möjliggör användning med nästan alla kapacitiva givarhuvuden från Balluff.

    Särskilda egenskaper

    • för enkel inställning och utvärdering av nästan alla kapacitiva givarhuvuden från Balluff
    • med komfortprocessor eller IO-Link-processor för montering på DIN-skena
    • kan justeras utanför den kritiska miljön
    • kompakt design och många olika funktionssätt
    Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden
    Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden

  • Kapacitiva givare med specialegenskaper

    Tryck- och temperaturtåliga även i tuffa miljöer

    Det är dina krav som bestämmer Balluffs sortiment. Därför omfattar vår portfölj även specialanpassade kapacitiva givare för höga tekniska krav som tryck och höga temperaturer. De självhäftande varianterna anpassar de sig lätt och flexibelt till monteringsytan. Tack vare höljen i rostfritt stål, plast eller PTFE är de idealiska för applikationer i tuffa miljöer. Dessutom är de flexibla vad gäller driftspänning och finns även i mycket små konstruktioner.

    För användning i extremt höga temperaturer eller i trånga utrymmen erbjuder vi givarhuvuden med separat elektronik. På så sätt kan de installeras och ställas in även på otillgängliga ställen. Givarnas förstärkare finns med både binär och analog utgång eller med IO-Link-gränssnitt och löser därför applikationer med stor bredd. Beroende på vilken utgång du väljer kan du känna av en gränsnivå eller utföra kontinuerlig nivådetektering.

    Särskilda egenskaper

    • kapacitiva givare med hölje i rostfritt stål, plast eller PTFE
    • med stor temperaturtålighet upp till 250 °C och vid 180 °C trycktåliga upp till 6 bar samt tåliga mot högt tryck upp till 150 bar
    • givarhuvuden för drift med separat förstärkare, IO-Link-kompatibla
    • självhäftande varianter för enkel och flexibel montering
    Kapacitiva givare med specialegenskaper
    Kapacitiva givare med specialegenskaper