Flödesgivare
Flödesgivare

Processäkerhet i första rummet

Med flödesgivare mäts och övervakas flödet av processmedier i olika applikationer. Till exempel kylmedelsflödet eller att kylvattnet cirkulerar på ett tillförlitligt sätt. Läckage eller pumpfel kan på så sätt kännas av på ett tidigt stadium och oplanerade driftstopp av maskiner eller hela anläggningar kan förhindras.
På detta vis bidrar flödesgivare och tryck- eller temperaturgivare till processäkerheten.

Produktfamiljer

  • Termiska flödesvakter

    Övervaka och automatiskt reglera flödesmängder

    Med termiska flödesvakter kan processflöden övervakas och automatiskt regleras. Till exempel i verktygsmaskiner, pumpar och kompressorer.

    Det robusta höljet gör att flödesvakter från Balluff lämpar sig för tuffa industriella miljöer.

    Med våra varianter för iskruvning eller för direkt inbyggd installation kan olika specifikationer inom de mest skilda användningsområden tillförlitligt uppfyllas.

    Särskilda egenskaper

    • inga rörliga delar och därmed motståndskraftig mot föroreningar
    • modeller för iskruvning eller inbyggd installation, beroende på genomflödesmängd/rördiameter
    • enkel, inbyggningsbar och robust M12-stickkontakt
    • genomflödesmängden visualiseras med rader av LED-lampor eller display
    • UL- och CE-godkännande
    Termiska flödesvakter
    Termisk flödesvakt BFF

    Flödesövervakning i rörledning