Lutningsgivare
Lutningsgivare

Exakt lägeskontroll med många användningsområden

En exakt lägeskontroll och kontinuerlig följning och övervakning av rotationsrörelser är A och O i många applikationer. Våra lutningsgivare BSI mäter avvikelsen från en horisontell eller vertikal axel upp till 360°.

Balluffs lutningsgivare med två olika mätprinciper och olika vinkelområden kan användas till många olika applikationer inom en lång rad olika branscher. Välj lutningsgivare med en eller två mätaxlar.

De viktigaste fördelarna

  • beröringsfri och absolut
  • kapacitiv mätprincip
  • direkt lutningsmätning utan krångliga specialkonstruktioner
  • gränssnitt: 4–20 mA, 0–10 V och Modbus
  • avsedd för användning under svåra förhållanden, hög kapslingsklass: IP67
  • mätområde upp till 360°
  • lätt att montera och integrera i anläggningen

Produktfamiljer

  • Lutningsgivare med en mätaxel

    360° och mycket exakta – så att inget blir snett och vint

    Lutningsgivare BSI med en mätaxel möjliggör mätning på 360° gentemot en axel. På så sätt övervakas rotationsrörelser tillförlitligt och möjliggör kontinuerlig följning. Därför är dessa givare perfekta för optimal processreglering.

    Lutningsgivarna med en mätaxel finns med två olika mätprinciper: Vätskebaserade lutningsgivare när hög noggrannhet krävs över hela mät- och temperaturområdet. Och MEMS-baserade lutningsgivare (Micro Electro Mechanical Systems) för applikationer som kräver mer flexibilitet.

    Särskilda egenskaper

    Vätskebaserade

    • finns för både Modbus- och 4–20 mA-gränssnitt
    • Stor upprepningsnoggrannhet och precision
    • mycket liten temperaturdrift
    • robust och kompakt metallhölje
    • enkel montering – fyra förborrade hål i höljet

    MEMS-baserade

    • UL- och CE-godkännande
    • gränssnitt: 4–20 mA, 0–10 V
    • stort urval av olika mätområden
    • flexibel montering tack vare centreringsfunktion (kalibrering)
    • två varianter för att täcka in olika krav
    • kompakt design som sparar plats
    Lutningsgivare med en mätaxel
  • Lutningsgivare med två mätaxlar

    Enkel vinkelavläsning

    Våra lutningsgivare BSI med två mätaxlar är MEMS-baserade (Micro Electro Mechanical Systems). De har kompakta chips med mikroelektromekaniska strukturer som följer gravitationen vid lutning. Utvärderingen sker genom en kapacitiv mätprincip.

    Med bara en givare kan man därför utföra lägeskontroll av maskinkomponenter över två mätaxlar, där det stora antalet olika mätområden säkerställer optimal precision för alla uppdrag.

    Särskilda egenskaper

    • UL- och CE-godkännande
    • gränssnitt: 4–20 mA, 0–10 V
    • flexibel montering tack vare centreringsfunktion (kalibrering)
    • två varianter för att täcka in olika krav
    • kompakt design som sparar plats
    Lutningsgivare med två mätaxlar