Internationellt beprövade lösningar för styrning, lägesbestämning och kontroll
Våra induktiva standardgivare BES med rekommenderade modeller för detektering av metallföremål är robusta och tillförlitliga. Med ett stort sortiment på mer än 500 modellserier kan vi erbjuda en induktiv givare som passar för varje applikation.
Den internationellt använda tekniken har ett optimalt förhållande pris/prestanda och finns för snabb leverans även vid stora antal.
Särskilda egenskaper
- cylindriska givare med Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 och i rätblocksutförande 40 × 40 mm
- försänkta och icke-försänkta versioner
- försänkta varianter med räckvidd upp till 15 mm
- icke-försänkta varianter med räckvidd upp till 30 mm
- kontakt- eller kabelanslutning