Magnetkodade givare
Magnetkodade givare

Mycket exakta, robusta och snabba mätsystem

Balluffs magnetkodade givare har tagits fram för exakt lägesbestämning och hastighetsmätning i mycket dynamiska applikationer. Dessa mycket precisa och snabba mätsystem är försedda med magnetkodad linjär eller roterande mätkropp. De lämpar sig därför för såväl linjära som roterande tillämpningar, för inkrementell eller roterande positionsavläsning.

Det robusta utförandet gör att de kan användas också i riktigt tuffa miljöer – även när de utsätts för stora påfrestningar säkerställer givarna en hög tillgänglighet i dina maskiner och system.

De största fördelarna

  • beröringsfri och därför slitagefri
  • inkrementellt eller absolut gränssnitt
  • hög upplösning på ner till 1 µm
  • mätlängder upp till 48 m
  • flexibel installation och användning
  • robust konstruktion ger lång livslängd

Produktfamiljer

  • Absolut magnetkodade lägesgivarsystem

    Dynamisk och exakt lägesbestämning med hög repeternoggrannhet

    De absoluta magnetkodade lägesgivarsystemen BML från Balluff säkerställer absolut lägesåterkoppling i varje läge. De kan användas direkt – utan referenskörning. Även efter strömavbrott och återinkoppling av systemet.

    Särskilda egenskaper

    • högsta maskineffekt genom snabb och exakt fastställning av mätvärdet med hög repeternoggrannhet
    • hög systemtillgänglighet tack vare hållbart magnetband med Permagnet®-teknik
    • robust metallhölje ger lång livslängd
    • snabb och enkel installation med kalibreringsprogram
    Absolut magnetkodade lägesgivarsystem
    Absolut magnetkodade lägesgivarsystem

    De absoluta magnetkodade lägesgivarsystemen BML ger dynamisk och exakt lägesbestämning vid montering av halvledarkomponenter.

  • Absolut magnetkodade vinkelavläsningssystem

    Mycket exakt lägesåterkoppling med flexibel användning

    De absoluta magnetkodade vinkelavläsningssystemen BML från Balluff säkerställer absolut lägesåterkoppling i varje läge. De kan användas direkt – utan referenskörning. Våra vinkelavläsningssystem arbetar med hög precision även vid stora diametrar, de är mycket kompakta och lätta att integrera i motorer.

    Särskilda egenskaper

    • energisnålt koncept med hög precision och noggrannhet
    • låg totalkostnad
    • hög systemtillgänglighet tack vare hållbart magnetband med Permagnet®-teknik
    • robust metallhölje ger lång livslängd
    • snabb och enkel installation med kalibreringsprogram
    Absolut magnetkodade vinkelavläsningssystem
    Absolut magnetkodade vinkelavläsningssystem

    Våra absoluta motoråterkopplingssystem är mycket exakta, ytterst kompakta och lätta att integrera i motorerna.

  • Inkrementellt magnetkodade lägesgivarsystem

    Exakta och flexibla – för ett brett applikationsspektrum

    Våra inkrementella magnetkodade lägesgivarsystem BML har ett mycket brett applikationsspektrum och kan användas för så gott som alla mätlängder. De är till exempel en utmärkt lösning för exakt lägesbestämning vid energiproduktion, inom dryckesindustrin och i många andra branscher. Standardiserade digitala och analoga gränssnitt gör att dessa givare kan integreras i nästan alla styrningar.

    Särskilda egenskaper

    • högsta maskineffekt genom snabb och exakt fastställning av mätvärdet med hög repeternoggrannhet
    • hög systemtillgänglighet tack vare hållbart magnetband med Permagnet®-teknik
    • robusta metall- eller plasthöljen ger lång livslängd
    Inkrementellt magnetkodade lägesgivarsystem
    Inkrementellt magnetkodade lägesgivarsystem

    Inkrementella magnetkodade lägesgivarsystem BML säkerställer exakt lägesbestämning vid energiproduktion, inom dryckesindustrin och i många andra branscher.

  • Inkrementellt magnetkodade vinkelavläsningssystem

    Exakt positionsbestämning och hastighetskontroll för roterande axlar

    Produktsökning

    Våra inkrementella magnetkodade vinkelavläsningssystem BML används för exakt lägesbestämning och hastighetsövervakning av roterande axlar. Balluff har en givare för i stort sett varenda axeldiameter. Standardiserade digitala och analoga gränssnitt gör att de kan integreras i nästan alla styrningar och möjliggör korrekt drivning även i momentmotorer.

    Särskilda egenskaper

    • låga process- och lagerhållningskostnader tack vare flexibel användning av mätkropp i cirkelsegment
    • låg totalkostnad
    • hög systemtillgänglighet tack vare hållbart magnetband med Permagnet®-teknik
    • robusta metall- eller plasthöljen ger lång livslängd
    • de helintegrerade givarna sparar plats
    Inkrementellt magnetkodade vinkelavläsningssystem
    Inkrementellt magnetkodade vinkelavläsningssystem

    Inkrementella magnetkodade vinkelavläsningssystem BML säkerställer korrekt drivning även i momentmotorer.