Magnetiska givare
Magnetiska givare

Beröringsfri och tillförlitlig detektering

Magnetiska cylindergivare används framförallt för att övervaka kolvläget hos cylindrar och gripare. Genom ställdonets vägg känner givaren av den magnet som finns inbyggd i kolven.

Balluffs magnetiska cylindergivare sköter den beröringsfria positionsavläsningen med absolut tillförlitlighet och utan slitage: inget kontaktslitage, inga stötar och bara rena avkänningspunkter. Även vid höga hastigheter registreras kolvpositionen tillförlitligt.

De största fördelarna

  • beröringsfri och därför slitagefri
  • inga dubbla avkänningspunkter
  • tillförlitligt även vid höga hastigheter

Produktfamilj

  • Magnetfältsgivare för T-spår

    Stadig fastsättning och hög flexibilitet

    Våra magnetfältsgivare BMF för T-spår går att montera direkt i spåret och sitter mycket säkert på plats. De kan monteras försänkt och passar därför för applikationer där det är ont om plats.

    Balluff erbjuder dessutom extra korta varianter för flexibel användning. Givarna känner av kolvens läge beröringsfritt genom cylinderväggen. Systemet kan användas till cylindrar och gripare med både starka och svaga magneter.

    Extra starka lysdioder så att du uppfattar givarstatus även på långt håll. Magnetfältsgivarna för T-spår finns även med metallhölje för mycket krävande miljöer med till exempel svetssprut eller gnistor. Eller med magnetfältskänslig elektronik för industrier med starka svetsströmmar.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • okänsliga för nedsmutsning
    Magnetfältsgivare för T-spår
    Magnetfältsgivare för T-spår

    Magnetfältsgivare för T-spår kan monteras försänkt och passar därför för applikationer där det är ont om plats. Dessutom finns de i mycket kort utförande för att täcka ett ännu större användningsområde.

  • Magnetfältsgivare för C-spår

    Stadig fastsättning och hög flexibilitet

    Våra magnetfältsgivare BMF för C-spår utmärker sig genom sin stadiga fastsättning. De kan monteras försänkt och passar därför för applikationer där det är ont om plats. Eftersom de alla kan monteras ovanifrån passar de även på ställen där spårändarna är stängda och det inte går att skjuta in dem från sidan.

    Balluff erbjuder också extra korta modeller som passar utmärkt för alla slags gripare och cylindrar med kort slag. Givarna känner av kolvens läge beröringsfritt genom cylinderväggen. Systemet kan användas till cylindrar och gripare med både starka och svaga magneter.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig avkänning
    • exakt avkänningspunkt
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • okänsliga för nedsmutsning
    • liten hysteres
    Magnetfältsgivare för C-spår
    Magnetfältsgivare för C-spår

    Magnetfältsgivare för C-spår kan monteras försänkt och passar därför för applikationer där det är ont om plats.

  • Magnetfältsgivare för olika spår

    Stabil fastsättning och flexibel användning

    Våra magnetfältsgivare med flexibelt fastsättningssystem passar alla spårformer som T-, C-, rund- eller trapetsspår. Med särskilda vinkeljärn kan de anpassas till nästan alla cylindertyper. På så sätt har du alltid ett tillförlitligt verktyg till hands för positionsavkänning på gripare och pneumatiska cylindrar. Huvudsaken med flexibilitet.

    Avkänningspunkten fixeras en enda gång och kvarstår även vid byte av givare. På så sätt kan du öka funktionssäkerheten i anläggningen. Även på svåråtkomliga ställen underlättas byten betydligt och blir mycket säkrare. Ett välkommet plus: Med våra givartyper för flexibel användning sparar du plats för lagerhållning och kan sänka dina kostnader.

    Särskilda egenskaper

    • en givare för alla pneumatiska cylindrar
    • tillförlitlig avkänning
    • avkänningspunkt som inte kan förloras
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • stabil fastsättning med fästelement av metall
    Magnetfältsgivare för olika spår
  • Magnetfältsgivare för trapetsspår och trapetsstyrning

    Stadig fastsättning och hög flexibilitet

    Våra magnetfältsgivare BMF för trapetsspår och trapetsstyrning monteras enkelt med vinkeljärn och adaptrar på cylindrarna. Det genomtänkta vinkeljärnskonceptet passar de flesta cylindertyper. Vi erbjuder även givarvarianter som du monterar direkt på cylindrar med 60°- eller 90°-trapetsspår. Magnetfältsgivarna känner av kolvens läge beröringsfritt genom cylinderväggen. Systemet kan användas till cylindrar och gripare med både starka och svaga magneter.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig avkänning
    • exakt avkänningspunkt
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • okänsliga för nedsmutsning
    Magnetfältsgivare för trapetsspår och trapetsstyrning
    Magnetfältsgivare för trapetsspår och trapetsstyrning

    Balluff hat tagit fram magnetfältsgivare för trapetsspår och trapetsstyrning som monteras på cylindrarna med vinkeljärn. Det finns också varianter som utan vinkeljärn passar på cylindrar med 60°- eller 90°-trapetsspår.

  • Magnetfältsgivare för runda cylindrar

    Säker montering med vinkeljärn och slangklämma

    Våra magnetfältsgivare BMF för runda cylindrar monteras med passande slangklämmor och vinkeljärn för säker integrering i en lång rad olika applikationer. Den smarta fastsättningen med vinkeljärn passar de flesta cylindertyper med en kolvdiameter på upp till 80 mm. Beröringsfri avkänning av kolvens läge genom cylinderväggen.

    Särskilda egenskaper

    • upp till 80 mm kolvdiameter
    • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • okänsliga för nedsmutsning
    • säker fastsättning
    • snabb montering
    Magnetfältsgivare för runda cylindrar
    Magnetfältsgivare för runda cylindrar

    Balluff erbjuder många olika slangklämmor och vinkeljärn för rundcylindrar i olika diametrar. På så sätt finns det flera möjligheter att optimera applikationerna.

  • Magnetfältsgivare för dragstångscylindrar

    Traditionellt och mångsidigt fästsystem

    Våra magnetfältsgivare BMF för dragstångscylindrar integrerar du säkert i en lång rad applikationer. Det säkerställer ett genomtänkt vinkeljärnskoncept för dragstänger och DUO-skenor som är avsett för de vanligaste cylindertyperna med valfri kolvdiameter. Beröringsfri avkänning av kolvens läge genom cylinderväggen.

    Särskilda egenskaper

    • rundjärnsförankringsdiameter upp till 17 mm
    • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • okänsliga för nedsmutsning
    • säker fastsättning
    • snabb montering
    Magnetfältsgivare för dragstångscylindrar
    Magnetfältsgivare för dragstångscylindrar

    Magnetfältsgivare för dragstångscylindrar kan fästas med vinkeljärn på cylindrar med dragstänger och DUO-skenor. En klassisk monteringslösning som erbjuder många möjligheter.

  • Magnetfältsgivare med inställningsbar avkänningspunkt

    Större flexibilitet och mer komfort med flera inställbara avkänningspunkter

    Våra magnetfältsgivare BMF för C- och T-spår med flera inställbara avkänningspunkter gör att det går snabbt att integrera pneumatiska och hydrauliska cylindermanöverdon i maskinstyrningen.

    Medan magnetfältsgivare med fast avkänningspunkt placeras i den önskade avkänningspunkten manuellt och måste sättas fast i detta läge, räcker det här att sätta givaren i ungefärligt läge och sätta fast den där. Avkänningspunkten eller punkterna fastställs sedan med ”Inlärningsknappen” på manöverdelen.

    Vid enklare tillämpningar går det att ställa in två olika avkänningspunkter för samma cylinder. Och med IO-Link-varianten kan man till och med definiera och läsa av upp till åtta avkänningspunkter inom givarens arbetsområde. På så sätt kan t.ex. i en gripare upp till åtta olika objektsstorlekar kännas av, vilket gör att man slipper flera vanliga givare. För dig betyder det ökad bekvämlighet, större flexibilitet och lägre kostnader.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfritt – slitagefritt
    • individuell inställning av avkänningspunkter utan verktyg
    • kan användas till cylindrar och gripare med radiell eller axial magnetisk polarisering
    • fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
    • justerbar hysteres för varje enskild avkänningspunkt
    • mycket stort frigångsmått på 60 mm
    • universalhållare för inlärningsdel finns
    • statusindikering med lysdioder i flera färger
    • de lagrade avkänningspunkterna går inte förlorade ens vid strömavbrott
    • specialla fasten finns tillgängliga för andra spårformer (t ex runda spår)
    Magnetfältsgivare med inställningsbar avkänningspunkt
  • Enkontaktsmodeller med två magnetfältsgivare

    Spara in på monteringskostnaderna och använd samma kontakt till två givare

    För mindre pneumatiska och hydrauliska cylindrar eller gripare används ofta två magnetfältsgivare för att känna av kolvens läge i cylindern. Med vår enkontaktsmodell sparar du tid och pengar för sådana applikationer tack vare mindre kabeldragning. Den möjliggör elektrisk anslutning av två givare via en enda 4-polig kontakt (M8 eller M12), vilket endast kräver en kontaktplats vid anslutning till en fördelardosa. Med andra ord kan du ansluta dubbelt så många givare till samma fördelardosa och på ett enkelt sätt övervaka dubbelt så många positioner på pneumatiska gripare och cylindrar.

    Ett system som sparar både jobb och tid och dessutom minskar inköps- och lagerhållningskostnader.

    Särskilda egenskaper

    • rundjärnsförankringsdiameter upp till 17 mm
    • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • okänsliga för nedsmutsning
    • snabb montering
    Enkontaktsmodeller med två magnetfältsgivare
  • Cylindriska magnetfältsgivare

    Beröringsfritt och säkert

    Cylindriska magnetfältsgivare ger dig en säker och slitagefri positionsavkänning. De är okänsliga för vibrationer och klarar avkänning genom väggar av icke järnhaltiga metaller och aluminium utan att avkänningsavståndet minskar. Samtidigt möjliggör de ett avsevärt större avkänningsavstånd än induktiva givare av samma storlek. Ett annat plus: Försänkt montering i stål är inga problem.

    Särskilda egenskaper

    • små, extremt kompakt design och med stora avkänningsavstånd
    • givare med diameter på 6,5 mm läser beröringsfritt av positioner upp till 90 mm
    • industrianpassade och okänsliga för nedsmutsning
    • positionsavläsning även genom behållare och rör
    • avläsning av koder med magnet
    Cylindriska magnetfältsgivare
  • Magnetfältståliga positionsgivarsystem

    Intelligent linjär återkoppling

    En smart fabrik med komplexa produktionslinjer kräver stor flexibilitet. Eftersom specifikationerna ständigt ändras är det svårt att kombinera flexibilitet med den process- och produktkvalitet som krävs.

    Att ständigt bevaka arbetsprocessen blir därför avgörande. Här får givartekniken i kompakta och exakta gripare, stansanordningar samt verktygsväxlare en avgörande roll. Givartekniken garanterar nämligen den snabbhet, precision och flexibilitet som krävs.

    De magnetfältståliga positionsgivarsystemen BMP möjliggör tillförlitlig och slitagefri övervakning av pågående arbetsprocesser. Systemen hjälper dig att hålla koll på de olika processerna, att se till att objekt bearbetas simultant och att driften därmed förblir energieffektiv. När du använder de här systemen får du en hög processäkerhet och automationskvalitet. Det här fungerar tillförlitligt oavsett om du verkar inom bilindustrin och kontrollerar monteringen, eller inom förpackningsindustrin och snabbt vill anpassa ändrade format och processparametrar, och flera pneumatiska rörelser ska utföras synkront.

    Särskilda egenskaper

    • Flexibilitet tack vare ett modulärt koncept: täcker ett flertal cylindrar över hela slaglängden upp till 256 mm
    • Omfattande transparens: kontinuerlig kontroll av kolvens läge i mycket trånga utrymmen via analog spännings- och strömutgång samt via IO-Link-gränssnitt
    • tillförlitliga resultat: tillämpningsrelevant linjäritet och repeternoggrannhet
    • hög processäkerhet: liten temperaturdrift och utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet
    • Anpassat för Industri 4.0: formatändring, tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll
    Magnetfältståliga positionsgivarsystem
    Intelligent linjär återkoppling