Högsta flexibilitet vid montering och användning
De magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL från Balluff i profilutförande är beröringsfria och absoluta mätsystem som används för exakt avläsning av en eller fler positioner. De visar verkligen vad de går för i tuffa miljöer som pressar, formsprutningsmaskiner och portalrobotar. Hemligheten ligger bland annat i det hermetiskt täta aluminiumhöljet med kapslingsklass IP67. Lägesgivarens magneter påverkar mätelementet genom aluminiumprofilens vägg.
Positionsgivarsystemen har flexibel montering. Lägesgivarna finns i både styrda och fria utföranden. Fria lägesgivare sätts fast direkt på den rörliga maskindel som ska mätas och rör sig sedan med den på ett bestämt avstånd över och längs med profilen. Fördel: Lägre krav på styrprecision. Mätsystemet klarar en förskjutning på upp till några millimeter i både höjd- och sidled.
Särskilda egenskaper
- hög upplösning på ner till 0,5 µm
- mätlängder upp till 7620 mm
- mäter flera lägen och hastigheter samtidigt
- beröringsfri och därmed slitagefri – lång livslängd och inga driftstopp
- det stora urvalet av gränssnitt ger smidig anläggningsintegration – till exempel IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI eller analogt programmerbara utsignaler – för att kunna invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet
- tre olika höljen för snabb och flexibel montering anpassad efter utrymme och användning
- fria och styrda lägesgivare


Magnetostriktiva positionsgivarsystem i profilutförande säkerställer hög lönsamhet och kvalitet vid tillverkning av betongblock. I betongblocksmaskinen mäter dessa samtidigt axelpositionen i lastnings- och formlyftrörelsen på ett ytterst tillförlitligt sätt.