Kamställare
Kamställare

Mekaniska givare för positionering och begränsning

Positions- och seriegränslägesbrytarna är riktiga klassiker inom den metallbearbetande industrin och hos fordonstillverkare världen över. Under flera årtionden har de gång på gång bevisat vad de går för på automationsområdet.

Kamställarna ger instruktioner i automatiska styrningar och används till positionering och ändlägesbegränsning. I verktygsmaskiner och pressar, fleroperationsmaskiner, robotar, monterings- och matningsanläggningar och inom maskin- och instrumentteknik.

Välbeprövad konstruktion och många olika avkänningsmöjligheter samt en konsekvent kontroll resulterar i en jämn och hög kvalitet och tillförlitlighet.

Det finns nio olika modellserier och fem nockutföranden att välja mellan: tak, kula, rullager, rulle och tak med avstrykarplatta. Du kan dessutom välja mellan en lång rad olika anslutningsvarianter.

De största fördelarna

  • tillförlitlig och robust, även i tuffa miljöer
  • fungerar perfekt även vid vibrationer, stötvisa belastningar, temperaturvariationer, aggressiva skärvätskor och stor spånbelastning
  • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
  • hållbara tätningar av Viton®
  • kapslingsklass IP67
  • även med induktiva kopplingsställen

Produktfamiljer

  • Mekaniska enskilda gränslägesbrytare

    Brytare med robust hölje för extrema tillämpningar

    Hos mekaniska enskilda gränslägesbrytare utan tvångsfrånskiljning sker omkopplingen genom en teleskopbrytarstav. Med hjälp av denna manövreras ett mekaniskt brytelement i en separat, tät kammare. Avgörande i det enskilda fallet är optimalt val av brytarstavens form i kombination med våra kammar. Det säkerställer en lång livslängd för din applikation.

    Särskilda egenskaper

    • lång livslängd
    • robust hölje för extrema miljöer
    • tre modellserier
    • tillval: funktionsindikering
    • tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
    • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
    Enskilda gränslägesbrytare
  • Mekaniska seriegränslägesbrytare

    Brytare med robust hölje för extrema tillämpningar

    Hos mekaniska seriegränslägesbrytare utan tvångsfrånskiljning sker omkopplingen genom en teleskopbrytarstav. Med hjälp av denna manövreras ett mekaniskt brytelement i en separat, tät kammare. Avgörande i det enskilda fallet är optimalt val av brytarstavens form i kombination med våra kammar. Det säkerställer en lång livslängd för din applikation.

    Särskilda egenskaper

    • lång livslängd
    • robust hölje för extrema miljöer
    • IO-Link-kompatibel
    • sex modellserier
    • upp till 16 gränssnitt beroende på modellserie
    • funktionsindikering som tillval
    • tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
    • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
    Seriegränslägesbrytare
  • Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner

    Säker positiv öppning även för fastsvetsade kontakter

    Behöver du tillförlitlig omkoppling även för fastsvetsade kontakter? Utrusta dina säkerhetsanordningar som till exempel nödstopp och ändlägesbegränsningar med säkerhetsbrytare från Balluff. Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. En säker metod.

    Särskilda egenskaper

    • även avsedda för fastsvetsade kontakter
    • säkerhetsfunktion enligt DIN EN 60204-1/VDE 0113 och DIN EN 60947-5-1
    Enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
  • Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner

    Säker positiv öppning även för fastsvetsade kontakter

    Behöver du tillförlitlig och säker omkoppling även för fastsvetsade kontakter? Utrusta dina säkerhetsanordningar som till exempel nödstopp och ändlägesbegränsningar med säkerhetsbrytare från Balluff. Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. Bra att veta: Du väljer själv hur många säkerhetsbrytarpositioner du vill ha i en seriegränslägesbrytare och du kan kombinera dem med standardbrytarelement.

    Särskilda egenskaper

    • även avsedda för fastsvetsade kontakter
    • säkerhetsfunktion enligt DIN EN 60204-1/VDE 0113 och DIN EN 60947-5-1
    • fyra modellserier
    • upp till 16 kopplingsställen, beroende på modellserie
    • valfritt antal säkerhetsbrytarpositioner i en seriegränslägesbrytare
    • säkerhetsbrytarpositionerna kan kombineras med standardbrytarelement
    Seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
  • Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning

    Säker brytning även vid svetsade kontakter

    I framförallt mekaniska enskilda gränslägesbrytare i små utföranden går det inte att realisera säkerhetskopplingselement på grund av konstruktionen. Lösningar med tvångsfrånskiljning går däremot bra. Brytaren utlöses av en stel brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. På så sätt har du kontroll även över brytning av svetsade kontakter.

    Särskilda egenskaper

    • även avsedda för fastsvetsade kontakter
    • två modellserier
    • tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
    • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
    • stel brytarstav
    Enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
  • Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning

    säker brytning även vid svetsade kontakter

    I framförallt mekaniska seriegränslägesbrytare i små utföranden går det inte att realisera säkerhetskopplingselement på grund av konstruktionen. Lösningar med tvångsfrånskiljning går däremot bra. Brytaren utlöses av en stel brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. På så sätt har du kontroll även över brytning av svetsade kontakter.

    Särskilda egenskaper

    • även avsedda för fastsvetsade kontakter
    • två modellserier
    • upp till tolv kopplingsställen, beroende på modellserie
    • valfritt antal kopplingsställen med tvångsbrytning
    • tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
    • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
    • stel nock
    Seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
  • Induktiva enskilda gränslägesbrytare

    Slitagefria på grund av beröringsfri drift

    Våra induktiva enskilda gränslägesbrytare kombinerar fördelarna med en induktiv givare och våra mekaniska höljen. Vi använder robusta höljen och tillförlitliga induktiva kopplingselement.

    Resultatet blir kompakt design och stora avkänningsavstånd som möjliggör beröringsfri och slitagefri drift. Och eftersom kopplingselementen har lysdioder som standard läser man enkelt av respektive kopplingsfunktion direkt på locket.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig induktiv funktionsprincip
    • funktionsindikering med lysdioder
    • kompakt design
    • monteringsmått för standardiserade mekaniska höljen kan användas
    • stora avkänningsavstånd
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • kapslingsklass IP67: står emot aggressiva skärvätskor
    Induktiva enskilda gränslägesbrytare
  • Induktiva seriegränslägesbrytare

    Arbetar beröringsfritt och kan monteras tätt efter varandra

    Våra induktiva seriegränslägesbrytare kombinerar fördelarna med en induktiv givare och våra mekaniska höljen. Vi använder robusta höljen och tillförlitliga induktiva kopplingselement.

    Resultatet blir kompakt design och stora avkänningsavstånd som möjliggör beröringsfri och slitagefri drift.

    Sändningsfrekvenserna från de induktiva standardbrytarelementen är avpassade efter varandra, vilket gör att de kan placeras tätt efter varandra. Och eftersom kopplingselementen har lysdioder som standard läser man enkelt av respektive kopplingsfunktion direkt på locket.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig induktiv funktionsprincip
    • funktionsindikering med lysdiod på varje avkänningsställe
    • kompakt design
    • monteringsmått för standardiserade mekaniska höljen kan användas
    • stora avkänningsavstånd
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • kan placeras tätt efter varandra tack vare anpassade sändningsfrekvenser
    • kapslingsklass IP67: står emot aggressiva skärvätskor
    Induktiva seriegränslägesbrytare
  • Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist

    Växlingsenhet för snabbt och enkelt byte av brytarstav

    Våra mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingsenhet finns både för standardapplikationer och med säkerhetsbrytarpositioner för krävande applikationer. På dem behöver man inte ta bort hela givaren för att byta en enskild brytarstav. Det räcker med att lossa två skruvar för att ta ut brytarstaven. Det sparar både tid och pengar.

    Särskilda egenskaper

    • korta servicetider tack vare lättmonterad växlingsenhet
    • snabbt byte av enstaka nockar eller hela enheten direkt i maskinen
    • lägre reparationskostnader
    • inga kabelfel
    • upp till sex kopplingsställen, beroende på modellserie
    • två modellserier
    Seriegränslägesbrytare med växlingslist
  • Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden

    Ta det kallt – ända upp till 180 °C

    Ett särskilt kopplingselement och en beprövad brytarstavkonstruktion utmärker våra mekaniska gränslägesbrytare för höga temperaturområden. De klarar av temperaturer upp till 180 °C. Optimala i tuffa miljöer inom formindustrin, plastindustrin och stålindustrin.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig avkänning
    • temperaturområde –5 till 180 °C
    • finns med värmetålig kabel
    • två modellserier
    Enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
  • Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden

    Ta det kallt – ända upp till 180 °C

    Ett särskilt kopplingselement och en beprövad brytarstavkonstruktion utmärker våra mekaniska gränslägesbrytare för höga temperaturområden. De klarar av temperaturer upp till 180 °C. Optimala i tuffa miljöer inom formindustrin, plastindustrin och stålindustrin.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig avkänning
    • temperaturområde –5 till 180 °C
    • finns med värmetålig kabel
    • upp till tolv kopplingsställen
    • fyra modellserier
    Seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden