Mikrovågsgivare
Mikrovågsgivare

För mätning av fyllnadsnivå och skiljeskikt

Mikrovågsgivare används för mätning av fyllnadsnivåer för vätskor och fasta ämnen samt för mätning av skiljeskikt.

Med radarimpulserna som leds längs med sonden går det att göra exakta och stabila mätningar även i damm- och skumbildande medier. Mätprincipen och det mekaniska utförandet gör våra mikrovågsgivare särskilt lämpade för tuffa miljöer.

De viktigaste fördelarna

  • exakt och noggrann nivåmätning
  • avsedd för vätskor och fasta ämnen
  • slitage- och underhållsfri
  • hög kapslingsklass
  • okänslig för stötar och vibrationer
  • hållbar och med lång livslängd
  • flexibel installation och användning

Produktfamiljer

  • Givare med styrd radar

    Allmän industriell användning

    Givare med styrd radar är lätta att sätta i drift och ger tillförlitliga fyllnadsnivåmätningar för ett flertal medier. De är lämpliga för både vätskor och fasta ämnen.

    Särskilda egenskaper

    • mätning av fyllnadsnivå för vätskor och fasta ämnen, för mätning av skiljeskikt
    • universellt användbar
    • för processtemperaturer upp till 150 °C och tryck upp till 40 bar
    • höljen i rostfritt stål, hög kapslingsklass IP68
    • enkel driftsättning och inställning tack vare inbyggd display
    Givare med styrd radar
  • Givare med styrd radar för hygieniska områden

    För högsta krav på hygien

    Tack vare sitt hölje i rostfritt stål, den polerade stavmätsonden och hygieniska processanslutningar är givaren med styrd radar idealisk för kontinuerlig mätning av fyllnadsnivåer eller skiljeskikt inom livsmedels- och läkemedelsindustri.

    Särskilda egenskaper

    • mätning av fyllnadsnivåer i hygieniska applikationer
    • processtemperatur upp till 150 °C, processtryck upp till 16 bar
    • hög kapslingsklass IP68
    • hygieniska processanslutningar
    • robust utförande för lång livslängd
    • tids- och kostnadsbesparingar med enkel driftsättning
    Givare med styrd radar för hygieniska områden
  • Givare med styrd radar för explosionsfarliga miljöer

    Maximal tillförlitlighet även i Ex-klassade områden

    De slitagefria givarna med styrd radar från Balluff kan du använda i olika Ex-klassade områden för mätning av vätskors och fasta ämnens fyllnadsnivåer samt för mätning av skiljeskikt.

    Särskilda egenskaper

    • mätning av fyllnadsnivå för vätskor och fasta ämnen, för mätning av skiljeskikt
    • lämplig för användning i explosionsfarliga miljöer
    • för processtemperaturer upp till 150 °C och tryck upp till 40 bar
    • höljen i rostfritt stål, hög kapslingsklass IP68
    • tids- och kostnadsbesparingar med enkel driftsättning
    Givare med styrd radar för explosionsfarliga miljöer