Optoelektroniska givare
Optoelektroniska givare

Enastående experter med många tunga användningsområden

Balluffs optoelektroniska givare används för tillförlitlig föremålsavkänning. De kan också användas för att kontrollera form, färg, avstånd och tjocklek på ett säkert sätt. Dessutom med mycket stor noggrannhet. De har ett betydligt större avkänningsområde än beröringsfria givare med induktiv eller kapacitiv teknik.

Vi erbjuder givare med alla slags ljustyper, från rödljus till infrarött ljus och laser. För ett mycket brett spann av räckvidder, med eller utan bakgrundsdämpning. Ett stort antal olika designvarianter garanterar högsta möjliga flexibilitet. För specialapplikationer finns till exempel minigivare, färggivare, ljusramper och kontrastgivare.

De största fördelarna

  • alla ljustyper, alla funktionsprinciper
  • mycket brett utbud av räckvidder, från alldeles nära till långa avstånd
  • anpassad för automation, robotteknik, montering och materialhantering
  • robust och tillförlitlig, även i mycket påfrestande omgivningar
  • attraktiva tekniska specifikationer för flexibilitet vid planering och inbyggnad

Produktfamiljer

  • Direktavkännande givare

    För avkänning av små kontrastskillnader

    Vårt breda sortiment av direktavkännande givare erbjuder kostnadseffektiva lösningar om du behöver tillförlitlig avkänning av kontrastskillnader. Dessa direktavkännande givare känner av objekt beroende på yta, färg och material. Deras avkänningsavstånd beror på storlek, form, färg och egenskap hos ytan på objektet som ska kännas av.

    Sändare och mottagare sitter i samma hölje vilket gör monteringen enkel och en väl synlig ljusstråle underlättar inriktningen.

    Ljustypen väljer du beroende på applikationen. Beroende på typ har våra direktavkännande givare väl synligt rödljus, osynligt infrarött ljus eller mycket exakt laser som är optimal för avkänning av smådelar.

    För färgoberoende avkänning och ytoberoende avläsning rekommenderar vi direktavkännande givare med bakgrundsavbländning. De arbetar med rödljus eller röd laser som är optimal för avkänning av smådelar. Avkänningsavståndet är i det närmaste konstant även vid olika luminansfaktorer.

    Särskilda egenskaper

    • perfekt för avkänning av kontrastskillnader, beroende på yta, färg och material
    • kostnadseffektiv och enkel montering och inriktning tack vara väl synlig ljusstråle
    • kortare räckvidder jämfört med reflexavkännande givare och sändare/mottagare
    • montering av endast en elektrisk enhet
    Direktavkännande givare
  • Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning

    Nästintill färg- och ytoberoende

    Våra direktavkännande givare med bakgrundsavbländning känner av objekt inom ett inställt avkänningsavstånd utan att påverkas av en reflekterande bakgrund. Och detta nästintill oberoende av objektets färg och yta. Objekt och bakgrund kan separeras så säkert eftersom dessa direktavkännande givare utmärker sig genom låg gråvärdesförskjutning och hysteres.

    Eftersom sändare och mottagare sitter i samma hölje kan våra direktavkännande givare monteras och ställas in snabbt och enkelt. Det underlättas dessutom av den synliga ljusstrålen som finns som rödljus eller laser. Inställningen sker enkelt via programmering eller via potentiometer.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig föremålsigenkänning med olika räckvidder, nästintill oberoende av yta, färg och material
    • känner av objekt mot en mycket närliggande bakgrund – även vid mycket mörka eller ljusa bakgrunder
    • nära nog konstant avkänningsavstånd även vid varierande luminansfaktor
    • endast en elektrisk enhet utan reflektor eller separat mottagare
    • med rödljus eller röd laser som är optimal för avkänning av smådelar
    Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning
  • Reflexavkännande givare

    Säker föremålsigenkänning oberoende av yta, färg och material

    Oavsett vilken applikation du vill genomföra har Balluff ett brett sortiment av reflexavkännande givare. Dessa möjliggör tillförlitlig föremålsigenkänning oberoende av objektets yta, färg och material. Om du använder ett polariseringsfilter kan våra reflexavkännande givare även känna av blanka objekt.

    Sändare och mottagare sitter i samma hölje vilket gör monteringen av denna fotoelektriska givare enkel och generösa monteringstoleranser underlättar inriktningen.

    Ljustypen väljer du utifrån behoven. Beroende på typ arbetar våra reflexavkännande givare med väl synligt rödljus, osynligt infrarött ljus eller mycket exakt laser som är optimal för avkänning av smådelar.

    Särskilda egenskaper

    • enkel justering tack vare generösa monteringstoleranser
    • stora reflektorer för lång räckvidd
    • säker avkänning – oberoende av yta, färg och material
    • med polarisatorfilter även lämpligt för detektering av blanka objekt
    • montering av endast en elektrisk enhet plus reflektor
    Reflexavkännande givare
  • Sändare/mottagare

    Positionering på enkelt sätt

    Balluffs sändare/mottagare säkerställer noggrann föremålsigenkänning, oberoende av yta, färg och material – även vid kraftigt blänk. De består av separata sändare och mottagare som riktas efter varandra. Om ett objekt bryter ljusstrålen ändras utgångssignalen i mottagaren. Absolut tillförlitligt.

    Särskilda egenskaper

    • optimala vid positioneringsuppgifter tack vare utmärkt repeternoggrannhet
    • extremt tåliga mot smuts och med stor funktionsreserv
    • perfekta för långa räckvidder
    • sändare och mottagare i separata höljen
    Sändare/mottagare
  • Optiska gaffelgivare

    Enastående hög noggrannhet och driftsäkerhet

    Våra optiska gaffelgivare BGL med sändare och mottagare i samma hölje levereras justerade. Det sparar både jobb och värdefull tid vid driftsättningen och bidrar till en tillförlitlig process.

    När det kommer till noggrannhet och driftsäkerhet vid avkänning av smådelar och detaljer är Balluffs optiska gaffelgivare helt oöverträffade. De allra bästa resultaten får du med våra optiska gaffelgivare med laser. Dessa givare ger extra exakt positionering och säker avkänning av snabba rörelseförlopp och små delar till exempel i robottekniks- och automationstillämpningar.

    Vårt omfattande utbud innebär att du har många tillförlitliga lösningar att välja mellan, även för utmanande miljöer eller för specialapplikationer där det till exempel krävs transparensavkänning, vattendetektering eller bankantsstyrning.

    Särskilda egenskaper

    • olika ljustyper (rödljus, infrarött ljus, laser)
    • robust metallhölje
    • enkel inställning efter objektet
    • hög optisk upplösning och repeternoggrannhet
    • gaffelvidder mellan 5 och 220 mm med standardiserade fastsättningshål
    • identisk mekanisk och optisk axel
    • hög processäkerhet eftersom sändare och mottagare är fast inställda efter varandra
    • sparar tid och pengar – det behövs bara en elanslutning
    Optiska gaffelgivare
    Optiska gaffelgivare

    Optiska gaffelgivare med laser passar allra bäst för exakt positionering och säker avkänning av snabba rörelseförlopp och smådelar.

  • Optiska vinkelgaffelgivare

    Exakt avkänning i alla vinklar och vrår

    Balluffs optiska vinkelgaffelgivare BWL är en vidareutveckling av våra optiska gaffelgivare för krävande applikationer. Höljets speciella form och den särskilda strålgeometrin gör det möjligt att känna av objekt ur så gott som alla riktningar.

    Rödljus- och laservarianter säkerställer en stort antal applikationsmöjligheter: vid matningskontroll av platta och stora objekt samt vid räkning och avkänning av objekt i komplexa inmatningar och vid ett antal applikationer i tuff industrimiljö.

    Monteringen är enkel, även när det är ont om plats: Sändare och mottagare är fast anordnade mot varandra vilket gör att man slipper omständligt arbete med hållare och fastsättning. Men inte nog med det. Du behöver inte heller lägga en massa tid på justering.

    Särskilda egenskaper

    • olika ljustyper (rödljus, infrarött, laser) som passar för varje applikation
    • robust metallhölje
    • den vinklade formen ger mycket flexibel montering
    • hög optisk upplösning och repeternoggrannhet
    • identisk mekanisk och optisk axel
    • hög processäkerhet eftersom sändare och mottagare är fast inställda efter varandra
    • ingen tidskrävande justering
    • stort urval av olika former och storlekar
    Optiska vinkelgaffelgivare
    Optiska vinkelgaffelgivare

    Designen och den särskilda strålgeometrin gör det möjligt att känna av objekt ur så gott som alla riktningar.

  • Optiska ramgivare

    Dynamisk eller statisk områdesavkänning i stabila ramar

    Våra optiska ramgivare BOW används när objekt ska läsas av inom ett visst område och inte endast i en viss punkt. De har ett antal parallella strålar som känner av objekt i ett brett fönster. Våra optiska ramgivare har alltid samma höga upplösning överallt i ramen.

    Balluffs optiska ramgivare finns i både statiska och dynamiska versioner. I det dynamiska utförandet känner givaren endast av objekt i rörelse i det aktiva området – helt utan påverkan av matningsanordningar osv.: idealiskt för avläsning och räkning av snabbt fallande objekt.

    Särskilda egenskaper

    • lika hög upplösning i hela ramen
    • avkänning av smådelar ner till 0,8 mm i diameter
    • robust metallhölje med M8-standardkontakt
    • både känslighet och utsignalens längd går att ställa in
    • dynamiska och statiska varianter
    • modulsystem med flera olika ramstorlekar
    Optiska ramgivare
    Optiska ramgivare

    När objekt ska läsas av, inte bara i en viss punkt, utan i ett helt område (fönster) är optiska ramgivare det rätta valet.

  • Ljusridå

    Räkna objekt och mät stora områden

    Våra ljusridåer BLG passar perfekt för läsa av stora områden, räkna delar, känna av stapelhöjd (t.ex. med papper) eller mäta höjden på pallar. Därmed är de överlägsna traditionella sändare/mottagare som i regel endast gör en punktavläsning.

    Balluffs ljusridåer har en binär utgång som används till exempel för att räkna och en analog utgång för mätuppgifter.

    Särskilda egenskaper

    • finns i olika längder
    • även för stora objekt, tack vare en räckvidd på upp till 2,1 m
    • snabb svarstid gör den perfekt för räkning
    • robust metallhölje
    • osynligt infrarött ljus
    • binär utgång (PNP) och analog utgång (0–10 V)
    • lätt att ansluta, smidig installation utan ytterligare enheter
    • kan tas i bruk omgående – ingen parameterinställning behövs
    Ljusridå
    Ljusridå

    Ljusridåer används för säker avläsning av breda och mycket stora objekt.

  • Ljusramper

    Identifiera komponenter, bestäm position eller räkna objekt – med hög precision

    Hos våra högupplösta flerfunktionsljusramper BLA kombineras upp till tre olika, parallellt användbara mätfunktioner i en och samma enhet: Du kan använda dem för att identifiera komponenter, bestämma position eller räkna objekt. Du har tillgång till flera olika mätlägen och kan till exempel kontrollera objektsdiameter, position, spaltbredd och spaltposition, kantposition och antal objekt. Den heltäckande och homogena ljusrampen är uppbyggd av kraftfulla röda laserstrålar och syns tydligt. Via den lättanvända kontrollpanelen kan du programmera in upp till sex olika objekt och skicka signalen via digitala utgångar.

    Särskilda egenskaper

    • robust metallhölje för stabil montering och exakt inställning
    • 50 mm bred ljusramp
    • upp till 2 m mellan sändare och mottagare
    • utmärkt upplösning på upp till 0,01 mm
    • två fritt konfigurerade analoga utgångar
    • tre programmerbara digitalutgångar
    • intelligent nedtoning av störkonturer med en enkel knapptryckning
    • lätt och intuitiv användning tack vare display med klartextvisning
    • endast en spänningsförsörjning till båda givare – sparar ledningsdragning, nätaggregat och pengar
    • självstyrande enhet – det behövs varken styrenhet, dator eller programvara
    Ljusramper
    Ljusramper

    Tack vare två analoga och tre digitala utgångar kan du registrera och skicka information om position och trådtjocklek parallellt.

  • Färggivare

    Tillförlitlig mätning av färg och kontrast – bättre än det mänskliga ögat

    Med Balluffs mångsidiga färggivare BFS förenklar och snabbar du upp dina automatiserade processer: Till exempel vid avkänning av färgnyanser hos textilier och lackerade plåtar eller färgmarkeringar på förpackningar och etiketter. Våra färggivare skiljer ut defekta delar och säkerställer på så sätt en hög och jämn produktkvalitet. Med andra ord bidrar de till en tillförlitlig produktionsprocess.

    Balluffs TrueColor-givare fungerar likadant som det mänskliga ögat – men här ännu bättre upplösning. De urskiljer mycket små färgskiftningar och säkerställer på så vis att de tillverkade komponenterna håller hög kvalitet. Dessutom är kontrollen inte beroende av dagsform, utan sker med exakt samma precision varje dag. Alltid objektivt och utan påverkan från yttre faktorer.

    Särskilda egenskaper

    • hög avkänningsfrekvens
    • med eller utan display
    • robust och industritålig design
    • långa räckvidder på upp till 400 mm genom starka vita ljuskällor
    • som tillval även med IO-Link-gränssnitt för enkel parameterinställning
    • urskiljning av valfritt antal objekt (255 kan läras in direkt)
    • mycket hög färgupplösning
    • applikationsspecifik parameterinställning
    Färggivare
  • Kontrastgivare

    Snabb avläsning av tryckmarkeringar och tillförlitlig avläsning av små kontrastskillnader

    Kontrastgivare är högupplösta direktavkännande givare som urskiljer objekt med hjälp av deras gråskala. Balluffs robusta kontrastgivare BKT känner av även små kontrastskillnader och har en hög avkänningsfrekvens på upp till 30 kHz och är därför extra snabba. De möjliggör stor positioneringsnoggrannhet och lämpar sig därför för en rad användningsområden, till exempel inom tryckeri- och förpackningsindustrin.

    Särskilda egenskaper

    • exakt avkänning för snabba processer – hög avkänningsfrekvens på upp till 30 kHz
    • olika ljustyper (laser/rött/grönt/blått eller vitt ljus)
    • stor räckvidd med laser
    • väl synlig ljuspunkt för enkel inriktning
    • impulsförlängning
    • extern inlärning möjlig
    • finns även med analog utsignal
    • enkel inställning med display (finns även utan)
    • olika modellserier för en lång rad olika applikationer
    Kontrastgivare
    Kontrastgivare

    För att vidga användningsområdet för våra givare ytterligare erbjuder vi flera modellserier med olika ljustyper och funktioner.

  • Luminiscensgivare

    Tillförlitlig avläsning av osynliga märken och markeringar

    Med hjälp av UV-ljus känner våra luminiscensgivare BLT av objekt som inte är synliga för det mänskliga ögat. De används för avkänning av produkter med osynlig märkning. Eller när man ska kontrollera smörjmedel som har preparerats med fluorescerande partiklar.

    Särskilda egenskaper

    • UV-ljus – det behövs inga externa lampor eller ljuskällor
    • inlärning med en knapptryckning – utan separat programvara
    • robusta, industritåliga konstruktioner
    Luminiscensgivare
    Luminiscensgivare

    Objektsmärkning med fluorescerande ämnen syns inte för blotta ögat, men luminiscensgivarna känner av den med hjälp av UV-ljus.

  • Fiberinstrument för plast- och glasfiber

    Plast- eller glasfiberoptik för största möjliga flexibilitet

    Balluffs fiberinstrument BFB för plast- och glasfiber används när vanliga optogivare är för stora eller inte erbjuder tillräcklig flexibilitet. De kombineras med plast- eller glasoptik till en komplett givare för maximal flexibilitet beroende på applikationen.

    Vårt stora utbud av plastoptik lämpar sig framförallt när kraven på robusthet, omgivningstemperatur och kemisk beständighet inte är alltför högt ställda. Vi erbjuder dock även fiber med stor temperaturtålighet. På glasfiberoptiksidan har vi även stegsäkra, temperatur- och kemikaliebeständiga varianter.

    Särskilda egenskaper

    • avkänning av små kontrastskillnader
    • mycket snabb – upp till 8 kHz
    • mycket exakt lägesbestämning
    • flexibel montering, enkel justering
    • finns med extrafunktioner (parametrerbar)
    • robust
    • exakt avkänning
    • med envägs- eller skanningsfunktion
    • rak eller vinklad optik
    • kompakt design för montering på DIN-skena
    • med eller utan display
    • olika ljustyper (rött eller infrarött)
    • finns även med analog utsignal som tillval
    • olika modellserier för glas- eller plastfiber
    Fiberinstrument för plast- och glasfiber
    Fiberinstrument för plast- och glasfiber

    Vi har ett stort utbud av särskilda basenheter med olika prestanda och olika funktioner för en lång rad olika användningsområden: från grundutförandet med potentiometer till en avancerad enhet med display.

  • Plast- och glasfiber för fiberinstrument

    Högpresterande med unik kvalitet

    Våra plast- och glasfiber som utvecklats och testats för våra fiberinstrument finns både som avkännare och som sändare/mottagare. De kan alltid användas där det i princip saknas monteringsplats: t.ex. för avkänning av smådelar, för kontroll av märkning på delar, för positionering av delar, för räkneuppgifter och inom robotteknik.

    Plastoptik används vid låga krav på robusthet och tålighet mot temperatur och kemikalier. Glasfiberoptik passar för tuffa miljöer – även vid oljedimma och kemikaliepåverkan – samt för temperaturer över 200 °C.

    Både plast- och glasfiber utmärker sig genom sin exakthet och överföringshastighet. Olika slutstycken (diameter från 2 till 8 mm, kvadratiska från 5 x 4 mm till 23 x 55 mm, …) med rak eller vinklad ljusöppning eller till och med böjligt optikhuvud för plastfiber kompletterar Balluffs portfölj.

    Särskilda egenskaper

    • stor överkapacitet
    • kvalitetsmaterial och precisionsbearbetning
    • homogena optiska egenskaper
    • kompakta, flexibla och robusta med olika mantelmaterial, längder och diametrar
    • programmering på givaren via programmeringsingång eller extra bekvämt via IO-Link
    • diagnos- och tillståndsövervakningsfunktion på begäran
    • finns även som självkonfektionerbar fiber
    Plast- och glasfiber för fiberinstrument
  • Micromote-givare

    Ett mycket flexibelt system med ett stort utbud av olika givarhuvuden för specifika behov

    Micromote-systemet BOH från Balluff är extra litet och har därmed ett mycket brett användningsområde. I det här systemet kombineras en extern processor (förstärkare) med ovanligt små optoelektroniska givarhuvuden. Därmed lämpar det sig även där det är mycket ont om plats och i rörliga maskinkomponenter.

    Modulsystemet som består av Micromote-givarna och innovativa givarelement uppfyller alla individuella krav: Ett stort antal olika höljeformer säkerställer stor konstruktionsfrihet och exakta optoelektroniska komponenter säkerställer maximal processnoggrannhet i alla applikationer.

    Särskilda egenskaper

    • stort urval av mycket exakta givarhuvuden med inbyggd ljuskälla: microspot, nanospot, laser, infrarött, klassisk rödljus-LED
    • förstärkare för analog, digital och dynamisk
    • bör- och ärvärden visas på displayen
    • smidig användning
    • extremt flexibel givarkabel
    • enastående tekniska egenskaper
    • robust – kan användas även i tuffa miljöer
    • optimal användning i gripare tack vare lätta komponenter
    • elegant, sömlös integration i maskinen
    • smidig anpassning till applikationen tack vare separata förstärkare som kan placeras lättåtkomligt
    MICROmote-givare
  • Optoelektroniska avståndsgivare

    Specialiserade på optisk avståndsmätning

    Balluffs optoelektroniska avståndsgivare säkerställer lägesbestämning, materialkontroll eller nivåavläsning och många andra applikationer. Inom fordonsindustrin, fabriksautomatisering och logistik eller verkstadsindustrin, överallt åstadkommer man tydliga produktivitetsökningar och kan förhindra fel genom tillförlitlig avståndsmätning. För detta finns olika delvis inställningsbara mätområden från 20 mm till 20 m och varianter med eller utan bakgrundsdämpning.

    Våra beröringsfria och därmed slitagefria givare med trianguleringsprincip eller Time-of-Flight-teknik (TOF) använder rödljus eller laser. De sitter i hållbara höljen av plast eller metall och har analoga ström- och spänningsutgångar samt digitala seriella gränssnitt eller IO-Link-gränssnitt. Våra optoelektroniska avståndsgivare finns med kapslingsklass IP65/67 och IP69K för tuffa miljöer.

    Särskilda egenskaper

    • idealiska för avståndsmätning och avståndsövervakning inom korta, medelstora och stora mätområden
    • finns med extra binära utgångar med inställningsbara avkänningspunkter för nästan alla produkter
    • programmering på givaren via programmeringsingång eller extra bekvämt via IO-Link
    • diagnos- och tillståndsövervakningsfunktion på begäran
    • UL-godkännande och Ecolab-certifiering som tillval
    Optoelektroniska avståndsgivare