Tryckgivare
Tryckgivare

Övervakning av processtryck, hydraultryck och vakuum

Våra utmärkta BSP-tryckgivare kommer allra bäst till sin rätt vid tryckövervakning och tryckmätning i gaser, vätskor och viskösa medier.

Ett vridbart hus och smidig programmering enligt DMA-standard gör att dessa givare är både lättmonterade och enkla att använda. På den ljusstarka LED-displayen visas aktuellt systemtryck snabbt och tillförlitligt.

De största fördelarna

  • kompakt och robust som transmitter
  • praktisk med tydlig display
  • tryckintervall –1 till 600 bar
  • processanslutning G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • slät montering med G1/2" och Tri-Clamp 1,5"
  • utgång med 4–20 mA, 0–10 V, avkänningspunkt (NPN/PNP) och IO-Link
  • medietemperatur –40 till +125 °C
  • kapslingsklass IP67 och IP69K
  • UL-godkännande
  • kompakt med M12-anslutning
  • processanslutning i rostfritt stål eller PVDF
  • går att vrida i två riktningar – lätt att installera

Produktfamiljer

  • Tryckgivare utan display

    Kompakt och robust med hus av rostfritt stål

    Våra tryckgivare BSP utan display installeras enkelt och är ytterst kompakta och robusta tack vare höljet i rostfritt stål.

    Särskilda egenskaper

    • kompakt och robust, hölje av rostfritt stål
    • lätt att installera direkt på plats
    • tryckintervall –1 till 600 bar
    • mätprincip: relativt tryck
    • processanslutning rostfritt stål G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
    • slät med Tri-Clamp 1,5"
    • M12-anslutning
    • utgång med 4–20 mA, 0–10 V eller IO-Link med binär utgång (NPN/PNP)
    • utgång 4–20 mA som tvåledarsystem
    • brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
    • keramikmätcell (Al2O3) eller mätcell i rostfritt stål
    • utökat ingångsspänningsintervall 8–32 V likström
    • UL-godkännande
    • kundanpassade ändringar på begäran
    Tryckgivare utan display
    Tryckgivare utan display

    Med kompakta trycktransmittrar får du en varaktig och tillförlitlig tryckmätning. De är platsbesparande och installeras direkt på plats i händelsernas centrum.

  • Tryckgivare med display

    Lätta att installera, tydlig information

    Våra tryckgivare BSP med display är extra lätta att installera och läsa av.

    Särskilda egenskaper

    • parameterinställning enligt VDMA-standard
    • går att vrida i två riktningar – lätt att installera
    • kompakt hölje
    • orienteringen kan anpassas vid montering över huvudhöjd
    • tryckintervall –1 till 600 bar
    • mätprincip: relativt tryck
    • M12-anslutning, fritt vridbar
    • processanslutning i rostfritt stål eller PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
    • valbara utgångar (analog, digital, IO-Link)
    • brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
    • keramikmätcell (Al2O3) eller mätcell i rostfritt stål
    • UL-godkännande
    • kundanpassade ändringar på begäran
    Tryckgivare med display
    Tryckgivare med display

    Tryckgivare med display används för att övervaka trycket i vakuumsugar och säkerställer därigenom ett tillförlitligt gripmoment.

  • Tryckgivare för slät montering

    För krävande medier

    Våra tryckgivare för slät montering BSP lämpar sig allra bäst för tryckmätning i viskösa, pastösa och kristalliserande vätskor samt i vätskor som innehåller fasta partiklar. Till exempel lim, fett, tätningsmedel eller skiftande medier. Tack vare ett slätt, svetsat membran i rostfritt stål har givarna inget dödutrymme och är extra lätta att rengöra.

    Särskilda egenskaper

    • inget dödutrymme och lätta att rengöra
    • bekväm med en mycket lättläst display och valbara utgångar (analog, digital, IO-Link)
    • kompakt och robust som en transmitter med 4…20 mA utgångssignal.
    • tryckintervall –1 till 600 bar
    • processanslutning i rostfritt stål av hög kvalitet med G1/2" eller Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 eller IP69k
    • brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
    • UL-godkännande, materialcertifikat 3.1 (EN10204)
    • kundanpassade ändringar på begäran
    Tryckgivare för slät montering
    Tryckgivare för slät montering

    Tryckgivare för slät montering lämpar sig framförallt för tryckmätning i viskösa, pastösa, kristalliserande och fetthaltiga medier.