För temperaturområden från 250 till 1250 °C
Med de beröringsfria IR-temperaturgivarna BTS övervakar du enkelt höga temperaturer även i svåråtkomliga eller hälsofarliga miljöer. Givarna känner av varma föremål – även när de är i rörelse – och mäter tillförlitligt temperaturvärdena.
De beröringsfria IR-temperaturgivarna i robusta M30-höljen i rostfritt stål med kapslingsklass IP67 erbjuder ett brett användningsområde inom stålverk, gjuterier, smidesverkstäder, keramisk industri och glashyttor.
Flerfunktionsdisplayen med automatisk inställning gör givarna enkla att använda.
Tack vare flerfunktionsdisplayen och den automatiska inställningen är de lättmanövrerade. Välj mellan analogt utförande och IO-Link-gränssnitt. I IO-Link-utförandet kan givarna fjärrparametreras via det överordnade styrsystemet eller en kontrollpanel.
Särskilda egenskaper
- temperaturområde 250 till 1250 °C
- enkel användning med flerfunktionsdisplay
- IO-Link-gränssnitt – flera funktioner och inställningar
- finns även med 4–20 mA-gränssnitt
- säker avkänning även av rörliga föremål


IR-temperaturgivarna BTS känner beröringsfritt av höga temperaturer och varma objekt.