Ultraljudsgivare
Ultraljudsgivare

Riktiga tusenkonstnärer

Oavsett om det handlar om positionsavläsning, avståndsmätning eller avkänning av fasta, pulverformiga och flytande medier – våra ultraljudsgivare är exakta tusenkonstnärer.

Beröringsfritt mäter den fyllnadsnivåer, höjder eller nedhängning, kontrollerar förekomster och räknar föremål. Universellt användbar och fungerar oavsett färg och ytegenskaper. Lika bra resultat på transparenta objekt med starka reflektioner. Inte heller dimma, damm eller smuts är några problem.

 

Hög upplösning och små blindzoner garanterar högsta precision. Det stora avkänningsområdet gör att den även klarar stora objektsavstånd galant.

Det är den utgående signalen som skiljer Balluffs ultraljudsgivare från mängden. Eftersom det finns både ett binärt och ett analogt utförande är det möjligt att både räkna och känna av objekt och samtidigt bestämma avstånd med stor exakthet. Det vidgar användningsområdet ytterligare.

Ett ytterligare plus: tack vare de olika utgångsfunktionerna kan våra ultraljudsgivare även användas som brytande eller slutande.

De största fördelarna

  • beröringsfri avkänning
  • tillförlitlig i besvärliga miljöer där smuts, damm och dimma förekommer
  • påverkas inte av varken färg, transparens, reflektioner ytegenskaper hos föremålen
  • exakt avkänning av små objekt
  • med både rätblocks- och cylinderformade utföranden finns det flexibilitet i konstruktionen

Produktfamiljer

  • Ultraljudsgivare med digital utgång

    Universell användning – mät nivå, höjd och slackning

    Våra ultraljudsgivare med digital utgång mäter nivå, höjd eller slackning. Den idealiska lösningen för alla som letar efter givare som kan användas oberoende av färg och ytegenskaper. Tack vare den höga upplösningen, små blindzoner och långa räckvidder säkerställer de högsta möjliga precision varje gång. Beroende på den individuella kravprofilen erbjuder vi multitalangerna med olika ström- och spänningsutgångar samt varianter med extra binär utgång.

    Särskilda egenskaper

    • positionsavläsning eller föremålsigenkänning i medier i fast form, pulver- och vätskeform
    • beröringsfri närvarokontroll och objekträkning
    • oberoende av färg och ytans egenskaper
    • extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
    • analoga utgångar
    Ultraljudsgivare med digital utgång
  • Ultraljudsgivare med analog utgång

    Universell användning – för kontroll av fasta, pulverformiga och flytande medier

    Våra ultraljudsgivare med analog utgång utför positionsavläsning eller föremålsigenkänning i fasta, pulverformiga och flytande medier. De kontrollerar beröringsfritt närvaron av objekt och räknar dessa. Den idealiska lösningen för alla som behöver givare som kan användas oberoende av färg och ytegenskaper. Inte ens dimma, damm eller smuts påverkar multitalangerna som finns med många olika utgångssignaler. Och tack vare den höga upplösningen och små blindzoner säkerställer de högsta möjliga precision.

    Särskilda egenskaper

    • positionsavläsning eller föremålsigenkänning i medier i fast form, pulver- och vätskeform
    • beröringsfri närvarokontroll och objekträkning!
    • oberoende av färg och ytans egenskaper
    • extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
    • analoga utgångar
    Ultraljudsgivare med analog utgång
  • Högtryckståliga ultraljudsgivare

    Nivåmätning under extrema förhållanden

    Balluffs kemikalietåliga ultraljudsgivare utför beröringsfri nivåmätning vid både normaltryck och övertryck på upp till 6 bar i tankar och behållare. Kombinationen av binär utgång och analog utgång innebär att nivåmätning och översvämningsskydd kan ske samtidigt. Särskilt fördelaktigt: Ett PTFE-membran och hölje i rostfritt stål skyddar givaren i alla applikationer där aggressiva vätskor förekommer.

    Särskilda egenskaper

    • positionsavläsning eller föremålsigenkänning i medier i fast form, pulver- och vätskeform
    • beröringsfri närvarokontroll och objekträkning
    • oberoende av färg och ytans egenskaper
    • extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
    • tål högt tryck
    Högtryckståliga ultraljudsgivare