RFID > Industrial RFID-system BIS C
Industrial RFID-system BIS C

Tillförlitligt informationsflöde för tillverkningsprocesser

Mycket kraftfullt och flexibelt är lågfrekvens-RFID-systemet BIS C för tillförlitlig verktygsidentifiering i kyl- och smörjmedelsrika fleroperationsmaskiner. Exakt positionering är inte alltid nödvändigt. Flera datalagringsenheter kan även dynamiskt läsas av och skrivas "i förbifarten".

LF (70/455 kHz) är förstavalet för verktygsidentifiering vid korta räckvidder. Ytterligare användningsområden är arbetsstyckstransport med transportör, FTS- och palltransportssystem, samt monteringsteknik och materielhantering.

De största fördelarna

  • stort utbud av varierande datalagringsenheter och skriv-/läshuvuden för olika applikationsområden och svåra arbetsförhållanden
  • slitagefri, underhållsfri och smutstålig utformning
  • hög störningssäkerhet och säker dataöverföring tack vare särskilt kontrollprogram för processorn, alla globalt vanliga bussystem finns tillgängliga
  • minneskapacitet upp till 8 kilobyte

Systemkomponenter

LF-datamedier (70/455 kHz)

LF-skriv-/läshuvuden och antenner (70/455 kHz)

LF-skriv-/läshuvuden (70/455 kHz) med integrerad processor

Mobila LF-skriv-/läsenheter (70/455 kHz)

LF-processorer (70/455 kHz)

LF-datakopplare (70/455 kHz)