RFID > Industrial RFID-system BIS M
Industrial RFID-system BIS M

Ett kraftpaket för snabbhet och stora datamängder

RFID-systemet BIS M (13,56 MHz) uppfyller globala ISO-standarder och är särskilt utformat för att hålla hög överföringshastighet vid stora datamängder.

De många olika kombinationsmöjligheterna för datalagringsenheter och skriv-/läshuvuden gör att systemet kan användas inom vitt skilda applikationsområden. Exempel på sådana områden är bland annat delspårning i närzonen och olika produktionsstyrningsfunktioner (pallning, uppteckning av arbetsstycket ...).

De största fördelarna

  • 4-poligt standardkablage och tillgängliga IO-Link-komponenter
  • medelräckvidd på upp till max. 400 mm i kombination med passiva datalagringsenheter
  • sömlös integrering: uppfyller de globala RFID-standarderna ISO 15693 och ISO 14443A
  • alla vanliga bussystem tillgängliga
  • enkel och snabb driftsättning
  • höghastighetskomponenter från Balluff (upp till åtta gånger snabbare än ISO 15693)
  • vidare, kundanpassad utveckling kan utföras
  • stort urval av tillbehör för enkel installation på alla användningsplatser

Systemkomponenter

HF-datamedier (13,56 MHz)

HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)

HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor

Mobila HF-skriv-/läsenheter (13,56 MHz)

HF-processorer (13,56 MHz)

HF-kommunikationsmoduler (13,56 MHz)