RFID > Industrial RFID-system BIS U
Industrial RFID-system BIS U

För dynamiska processer med stora läsavstånd

UHF-system från Balluff garanterar datatransparens och spårbarhet i automatiseringsprocesser. UHF är en standardteknik för processövergripande identifieringslösningar.

Denna gör att etikettens information snabbt kan avläsas och en löpande överföringssäkerhet garanteras. Avläsningarna av decentraliserat lagrade produkt- och processdata gör UHF till en viktig del av spårbarhetsprocessen i hela materialflödet. Kontinuerlig datatransparens försörjningskedjan igenom garanteras därmed.

De största fördelarna

  • problemlös integrering i applikationer med standardgränssnitt som används världen över
  • motsvarar de globala standarderna ISO 18000-6C och EPC Gen2 Class1
  • flexibel implementering med flera olika kombinationsmöjligheter för datalagringsenheter och antenner
  • räckvidder upp till sex meter och mer
  • flera datalagringsenheter (etiketter) kan avläsas samtidigt
  • kan anslutas till klassiska styrsystem via bussgränssnitt och till överordnade IT-system
  • skräddarsydda systemlösningar kan tas fram för ditt företags behov
  • stort urval av tillbehör för enkel installation inom olika applikationsområden

Systemkomponenter

UHF-datamedier (860/960 MHz)

UHF-skriv-/läshuvuden och antenner (860/960 MHz)

Mobila UHF-skriv-/läsenheter (860/960 MHz)

UHF-processorer (860/960 MHz)