Givarteknik > Kapacitiva givare
Kapacitiva givare

Tillförlitlig objekts- och nivådetektering

Balluffs kapacitiva givare känner av vätskor, granulat och pulver, genom direktkontakt med mediet eller genom en ickemetallisk behållarvägg.

Den patenterade Smart Level tekniken i givarna kompenserar för alla typer av fukt, skum och beläggningar och dessutom för upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar. Därför passar dessa givare perfekt för nivåmätning i konduktiva medier. Garanterar hög applikationssäkerhet.

Våra givare finns i många olika utföranden, även i extra utrymmessnål design. Limmade givare anpassar sig efter höljets form och är lätta att sätta på plats.

De största fördelarna

  • beröringsfri och därför slitagefri
  • studsfri utsignal
  • Smart Level teknik kompenserar för skum och avlagringar

Produktfamiljer

Kapacitiva givare för föremålsigenkänning

Kapacitiva nivågivare utan mediekontakt

Kapacitiva nivågivare med mediekontakt

Kapacitiva givarhuvuden för förstärkare

Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden

Kapacitiva givare med specialegenskaper