Givarteknik > Magnetostriktiva givare
Magnetostriktiva givare

Magnetostriktiva positionsgivarsystem används överallt där det krävs hög tillförlitlighet och noggrannhet vid läges- och hastighetsmätning.

Även för långa sträckor. Våra beröringsfria och absoluta mätsystem kan kombineras med alla vanliga gränssnitt och har därför ett mycket brett användningsområde. Till och med i extremt krävande miljöer säkerställer de hög maskin- och systemtillgänglighet.

De största fördelarna

  • exakt, absolut mätning utan referenskörning
  • slitage- och underhållsfri eftersom den arbetar beröringsfritt
  • okänslig för stötar, vibrationer och smuts
  • hermetiskt tätt hölje
  • kan användas i mycket dynamiska reglerapplikationer tack vare synkroniserade mätdata
  • hållbar och med lång livslängd
  • flexibel installation och användning

Produktfamilj

Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer

Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för nivåmätning inom hygienbranschen