Givarteknik > Tryckgivare
Tryckgivare

Övervakning av processtryck, hydraultryck och vakuum

Våra utmärkta BSP-tryckgivare kommer allra bäst till sin rätt vid tryckövervakning och tryckmätning i gaser, vätskor och viskösa medier.

Ett vridbart hus och smidig programmering enligt DMA-standard gör att dessa givare är både lättmonterade och enkla att använda. På den ljusstarka LED-displayen visas aktuellt systemtryck snabbt och tillförlitligt.

De största fördelarna

  • kompakt och robust som transmitter
  • praktisk med tydlig display
  • tryckintervall –1 till 600 bar
  • processanslutning G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • slät montering med G1/2" och Tri-Clamp 1,5"
  • utgång med 4–20 mA, 0–10 V, avkänningspunkt (NPN/PNP) och IO-Link
  • medietemperatur –40 till +125 °C
  • kapslingsklass IP67 och IP69K
  • UL-godkännande
  • kompakt med M12-anslutning
  • processanslutning i rostfritt stål eller PVDF
  • går att vrida i två riktningar – lätt att installera

Produktfamiljer

Tryckgivare utan display

Tryckgivare med display

Tryckgivare för slät montering