Tool-ID > Verktygskodning med industriell RFID
Verktygskodning

Spara alla relevanta verktygsdata och ta fram dem när du vill

Med Balluffs industriella RFID-system får du all information du behöver för exakta kostnadsberäkningar och modern kvalitets- och verktygshantering.

Alla relevanta data om verktyget som till exempel nummer, mått och livslängd, sparas på ett tillförlitligt sätt. Och finns alltid tillgängliga. Verktygshantering med industriell RFID underlättar datahanteringen, förbättrar kvaliteten i produktionsprocess och ökar lönsamheten. Våra kraftfulla industriella RFID-system är robusta och okänsliga för påverkan från omgivningen. De är mycket tillförlitliga och funktionssäkra, även under riktigt tuffa förhållanden som till exempel i verktygsmaskiner. Hemligheten ligger i den induktiva funktionsprincipen.

För att du ska kunna hitta exakt den lösning som passar din verksamhet bäst finns flera olika datalagringsenheter, skriv-/läshuvuden, processorer och tillbehör. Välj efter hur omfattande prestanda du önskar. Du drar samtidigt nytta av hur enkla systemen är att integrera.

Fördelar för dig

Verktygshantering med industriell RFID innebär flera stora fördelar jämfört med traditionell verktygshantering utan RFID.

Särskilda egenskaper

  • ökad maskintillgänglighet
  • större lönsamhet
  • smidig och absolut tillförlitlig lagring av verktygsdata
  • lätt att integrera i verktyget
  • kan börja användas med en gång

1. Verktygsmaskiner

Tillförlitlig, entydig tilldelning i verktygsmagasinet innebär ökad maskintillgänglighet. Alla verktygsdata registreras och överförs automatiskt till systemets datalagring. Ingen risk för felaktigt inmatade eller bortglömda data.

2. Livslängdskontroll

Med en exakt verktygsförteckning kan du minska lagerhållningen och spara stora summor. Korrekt verktygsföljd i arbetsprocessen säkerställer ett effektivt utnyttjande av verktygen. För dig innebär det maximal kvalitet eftersom omslipning och verktygsbyte kan ske i precis rätt ögonblick. Summan av kardemumman: ökad lönsamhet.

3. Verktygsmätning

Smidig och absolut tillförlitlig lagring av verktygsdata. Alla data sparas beröringsfritt direkt på den datalagringsenhet som sitter direkt i verktygshållaren. Risken för felaktigt inmatade data försvinner helt. Alla verktygsdata är permanent och entydigt sammankopplade med just det verktyget.

4. Nytt verktyg

De standardiserade storlekarna gör att enheterna är mycket lätta att montera i HSK-grundhållare enligt SS-ISO 12164-1 och i SK-grundhållare enligt DIN 69871-A.

5. Verktygslager

Verktygen är tillgängliga med en gång. Det gör att de alltid utnyttjas optimalt. Du kan när som helst ta fram sparade data och vara säker på att de är både kompletta och korrekta.