Regulácia ventilov

Jednoduchá a spoľahlivá regulácia ventilov pomocou redundantných snímačov dráhy

Riešenie

Pri rýchlouzatváracích regulačných ventiloch platia najprísnejšie bezpečnostné požiadavky. Splniť ich môže iba redundantný systém. V našom redundantnom magnetostrikčnom systéme na meranie polohy BTL 7 sme preto v jednom prúte kompaktne integrovali tri nezávislé meracie vetvy a tri nezávislé elektronické jednotky.

Robustný, bezdotykovo a absolútne pracujúci systém na meranie polohy je voľne konfigurovateľný. Ďalšia veľká výhoda: Vďaka svojím kompaktným rozmerom sa snímač dá bez problémov použiť v už nainštalovaných neredundantných systémoch na meranie polohy. Umožňuje komfortné naprogramovanie spúšťacích a koncových bodov pomocou počítača. Preberanie blokov parametrov je jednoduché. Pre vás to znamená úplne nekomplikované a rýchle uvedenie do prevádzky.

Zvláštnosti

  • maximálna bezpečnosť vďaka 2 alebo 3 kompletne oddeleným snímačom v jednom telese
  • hodí sa aj pre veľké ventily – s rozsahom merania až do 7 620 mm
  • kompaktné, priestorovo nenáročné teleso
  • rýchle uvedenie do prevádzky
  • žiadne opotrebenie a bez údržby vďaka bezdotykovému fungovaniu
  • kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód
Energia, konvenčné elektrárne, regulácia ventilov
Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

Priemyselný tím

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.